ファクトリーオートメーション(FA)
プロセスオートメーション(PA)

超音波センサ UC500-L2M-U-T-2M

UC500-L2M-U-T-2M
  • 拡張温度範囲
  • ケーブル接続
  • 頑丈な金属製ベース
  • センサーヘッドが双方向および回転可能
  • すべての方向から見やすい機能インジケータ
  • 選択可能なサウンドローブ幅
  • プログラム可能

注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。

データシート(PDF):


技術データ  UC500-L2M-U-T-2M

型番
シングルヘッドシステム
一般的な仕様
検知範囲35 ... 500 mm
調整範囲50 ... 500 mm
デッドバンド0 ... 35 mm
標準ターゲットプレート100 mm x 100 mm
トランスデューサ周波数約 380 kHz
公称定格
応答遅延最小 : 20 ms
工場出荷時の設定: 145 ms
適切に操作可能になるまでの遅延時間≤ 1600 ms
インジケータ / 作動手段
緑色 LED操作ディスプレイ
黄色 LED評価範囲内の物体
赤色 LEDエラー
電気的仕様
動作電圧12 ... 30 V DC 、リップル 10 %SS
無負荷供給電流≤ 50 mA
インターフェイス
インターフェイスの種類シリアルインターフェイス (プログラミングアダプタが必要)
9600 BPS、パリティなし、8 データビット、1 ストップビット
入力 / 出力
入力/出力タイプ1 つの同期接続、双方向
0 レベル0 ... 1 V
1 レベル4 V ~ UB
入力インピーダンス> 12 kΩ
出力定格動作電流< 12 mA
パルス長0,5 ... 300 ms (レベル 1)
パルス間隔≥ 14 ms (レベル 0)
同期周波数
コモンモード動作≤ 70 Hz
多重操作≤ 90 Hz / n 、n = センサの数 、n ≤ 10
(工場出荷時の設定: n = 5 )
入力
入力タイププログラム入力 1 点
レベル(評価上限 1)0 ... 1 V
レベル(評価限界 2)4 V ~ UB
入力インピーダンス> 12 kΩ
パルス長2 ... 10 s
出力
出力タイプアナログ出力 1 点 0~10 V
解像度評価範囲[mm] /4000、 ≥ 0,05 mm
特性曲線の偏差≤ 0,2 % (フルスケール値の)
繰り返し精度≤ 0,1 % (フルスケール値の)
負荷インピーダンス≥ 500 Ohm
温度の影響≤ 1,5 % (フルスケール値の)
規格および指令の遵守
規格準拠
標準EN IEC 60947-5-2 : 2020
IEC 60947-5-2 : 2019
EN 60947-5-7:2003
IEC 60947-5-7:2003
承認と証明書
UL 認証cULus リスト記載、汎用
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
環境条件
周囲温度-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
保管温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
機械仕様
接続タイプケーブル 、 5 ピン
保護等級IP67
材料
ハウジングPA-GF35
ケーブルPUR
トランスデューサエポキシ樹脂 / 中空ガラス球混合物、ポリウレタンフォーム
ケーブル
被覆直径7,25 mm
曲げ半径> 37,3 mm 、固定
> 74,7 mm 、移動用
コア断面積5 x 0,82 mm2
長さ2 m
質量345 g
寸法
高さ40 mm
40 mm
長さ40 mm
工場出荷時の設定
出力上限付近: 50 mm
ファーリミット: 500 mm
出力モード: 上昇ランプ
ビーム幅
評価手順ローパス動作
一般情報
補足情報外部プログラミングアダプタのスイッチ設定:
「出力負荷」: プルダウン
「出力ロジック」: 反転なし

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027272803
ECLASS 10.0.127272803
ECLASS 9.027272803
ECLASS 8.027272803
ECLASS 5.127272803
ETIM 7.0EC001849
ETIM 6.0EC001849
ETIM 5.0EC001849
UNSPSC 12.141111960

Details: UC500-L2M-U-T-2M

Informative Literature: UC500-L2M-U-T-2M

Language Selection:
Literature言語ファイルタイプファイルサイズ
Application Report - Rugged Collision Protection for Cleaning RobotsENGPDF313 KB
Application Report - Ultrasonic Technology - Reliable Web Tension MonitoringENGPDF811 KB

Product Documentation: UC500-L2M-U-T-2M

Language Selection:
Brief Instructions言語ファイルタイプファイルサイズ
Commissioning instruction UC*-L2*IU* / Inbetriebnahmeanleitung UC*-L2*IU*ALLPDF457 KB
Safety and Security Documentation
Instruction manualENGPDF150 KB

Design / Simulation: UC500-L2M-U-T-2M

Language Selection:
CAD言語ファイルタイプファイルサイズ
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP1553 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

承認: UC500-L2M-U-T-2M

Language Selection:
認証認証番号言語ファイルタイプファイルサイズ
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-2153066-0 / UL-CA-2144586-0ALLPDF546 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-4225AALLPDF47 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-5521ALLPDF40 KB

ソフトウェア: UC500-L2M-U-T-2M

Language Selection:
Device Description Files/DriversRelease Infoファイルタイプファイルサイズ
DTM for L2 and UMC3000 devices / DTM für Geräte der Serien L2 und UMC30001.3.0.0 / 30-07-2022ZIP5005 KB
Software Tools
PACTware 4.1 SP6 / PACTware 4.1 SP64.1.0.53ZIP43327 KB
PACTware 5.0 / PACTware 5.05.0.5.31ZIP44203 KB

関連製品: UC500-L2M-U-T-2M

アクセサリ
プログラミングアダプタ, USB 2.0 インターフェイス, センサの接続リードに簡単に挿入可能fa
オスコードセット、M12、5 ピン、WAGO 端子付き PUR ケーブルfa
USi-safety Sensor System

The USi-safety ultrasonic sensor system is breaking new ground for safety applications—whether in challenging, dusty environments or in outdoor areas.

Pepperl+Fuchs offers you various downloadable documents containing knowledge on ultrasonic sensors.