注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。
データシート(PDF):
型番 |
---|
シングルヘッドシステム |
一般的な仕様 | ||
---|---|---|
検知範囲 | 200 ... 4000 mm | |
調整範囲 | 240 ... 4000 mm | |
デッドバンド | 0 ... 200 mm | |
標準ターゲットプレート | 100 mm x 100 mm | |
トランスデューサ周波数 | 約 85 kHz | |
公称定格 | ||
応答遅延 | 最小 : 110 ms 工場出荷時の設定: 615 ms |
|
適切に操作可能になるまでの遅延時間 | ≤ 1600 ms | |
インジケータ / 作動手段 | ||
緑色 LED | 操作ディスプレイ | |
黄色 LED | 評価範囲内の物体 | |
赤色 LED | エラー | |
電気的仕様 | ||
動作電圧 | 12 ... 30 V DC 、リップル 10 %SS | |
無負荷供給電流 | ≤ 50 mA | |
インターフェイス | ||
インターフェイスの種類 | シリアルインターフェイス (プログラミングアダプタが必要) 9600 BPS、パリティなし、8 データビット、1 ストップビット |
|
入力 / 出力 | ||
入力/出力タイプ | 1 つの同期接続、双方向 | |
0 レベル | 0 ... 1 V | |
1 レベル | 4 V ~ UB | |
入力インピーダンス | > 12 kΩ | |
出力定格動作電流 | < 12 mA | |
パルス長 | 0,5 ... 300 ms (レベル 1) | |
パルス間隔 | ≥ 62,5 ms (レベル 0) | |
同期周波数 | ||
コモンモード動作 | ≤ 16 Hz | |
多重操作 | ≤ 17 Hz / n 、n = センサの数 、n ≤ 10 (工場出荷時の設定: n = 5 ) |
|
入力 | ||
入力タイプ | プログラム入力 1 点 | |
レベル(評価上限 1) | 0 ... 1 V | |
レベル(評価限界 2) | 4 V ~ UB | |
入力インピーダンス | > 12 kΩ | |
パルス長 | 2 ... 10 s | |
出力 | ||
出力タイプ | アナログ出力 1 点 0~10 V | |
解像度 | 評価範囲[mm] /4000、 ≥ 0,4 mm | |
特性曲線の偏差 | ≤ 0,2 % (フルスケール値の) | |
繰り返し精度 | ≤ 0,1 % (フルスケール値の) | |
負荷インピーダンス | ≥ 500 Ohm | |
温度の影響 | ≤ 1,5 % (フルスケール値の) | |
規格および指令の遵守 | ||
規格準拠 | ||
標準 | EN IEC 60947-5-2 : 2020 IEC 60947-5-2 : 2019 EN 60947-5-7:2003 IEC 60947-5-7:2003 |
|
承認と証明書 | ||
UL 認証 | cULus リスト記載、汎用 | |
CCC 認証 | 定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です | |
環境条件 | ||
周囲温度 | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
保管温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
機械仕様 | ||
接続タイプ | ケーブル 、 5 ピン | |
保護等級 | IP67 | |
材料 | ||
ハウジング | PA-GF35 | |
ケーブル | PUR | |
トランスデューサ | エポキシ樹脂 / 中空ガラス球混合物、ポリウレタンフォーム | |
ケーブル | ||
被覆直径 | 7,25 mm | |
曲げ半径 | > 37,3 mm 、固定 > 74,7 mm 、移動用 |
|
コア断面積 | 5 x 0,82 mm2 | |
長さ | 2 m | |
質量 | 355 g | |
寸法 | ||
高さ | 40 mm | |
幅 | 40 mm | |
長さ | 40 mm | |
工場出荷時の設定 | ||
出力 | 上限付近: 240 mm ファーリミット: 4000 mm 出力モード: 上昇ランプ |
|
ビーム幅 | 幅 | |
評価手順 | ローパス動作 | |
一般情報 | ||
補足情報 | 外部プログラミングアダプタのスイッチ設定: 「出力負荷」: プルダウン 「出力ロジック」: 反転なし |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27272803 |
ECLASS 10.0.1 | 27272803 |
ECLASS 9.0 | 27272803 |
ECLASS 8.0 | 27272803 |
ECLASS 5.1 | 27272803 |
ETIM 7.0 | EC001849 |
ETIM 6.0 | EC001849 |
ETIM 5.0 | EC001849 |
UNSPSC 12.1 | 41111960 |
Literature | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
Application Report - Rugged Collision Protection for Cleaning Robots | ENG | 313 KB | |
Application Report - Ultrasonic Technology - Lighting Control System for Cold Storage | ENG | 1010 KB | |
Application Report - Ultrasonic Technology - Reliable Web Tension Monitoring | ENG | 811 KB |
Brief Instructions | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
Commissioning instruction UC*-L2*IU* / Inbetriebnahmeanleitung UC*-L2*IU* | ALL | 457 KB | |
Safety and Security Documentation | |||
Instruction manual | ENG | 150 KB |
CAD | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 1553 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
認証 | 認証番号 | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|---|
Canada USA UL Ordinary Location | UL-US-2153066-0 / UL-CA-2144586-0 | ALL | 546 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-4225A | ALL | 47 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-5521 | ALL | 40 KB |
Device Description Files/Drivers | Release Info | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
DTM for L2 and UMC3000 devices / DTM für Geräte der Serien L2 und UMC3000 | 1.3.0.0 / 30-07-2022 | ZIP | 5005 KB |
Software Tools | |||
PACTware 4.1 SP6 / PACTware 4.1 SP6 | 4.1.0.53 | ZIP | 43327 KB |
PACTware 5.0 / PACTware 5.0 | 5.0.5.31 | ZIP | 44203 KB |
アクセサリ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|