注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。
データシート(PDF):
型番 |
---|
独立したトランスデューサ付き超音波拡散センサ |
一般的な仕様 | ||
---|---|---|
検知範囲 | 55 ... 500 mm | |
調整範囲 | 50 ... 500 mm | |
デッドバンド | 0 ... 55 mm | |
標準ターゲットプレート | 100 mm x 100 mm | |
トランスデューサ周波数 | 約 300 kHz | |
応答遅延 | ≤ 60 ms | |
公称定格 | ||
温度ドリフト | ≤ ± 1,5 %(フルスケール値に対して) | |
適切に操作可能になるまでの遅延時間 | ≤ 85 ms | |
データ制限 | ||
許容ケーブル長 | 最大 300 m | |
インジケータ / 作動手段 | ||
黄色 LED | 点灯:スイッチング状態スイッチ出力 1 | |
緑色 / 黄色 LED | 黄色: スイッチング状態スイッチ出力 2 緑色: ティーチイン |
|
ポテンショメータ | スイッチング出力 1 点 および スイッチング出力 2 点 調節可能 | |
電気的仕様 | ||
定格作動電圧 | 24 V DC | |
動作電圧 | 12 ... 30 V DC (リップルを含む) | |
リップル | ≤ 10 % | |
無負荷供給電流 | ≤ 50 mA | |
インターフェイス | ||
インターフェイスの種類 | 赤外線 | |
モード | ポイントツーポイント接続 | |
入力 / 出力 | ||
入力/出力タイプ | 1 つの同期接続、双方向 ( 工場出荷時の設定:同期モード ) / ティーチイン入力 | |
0 レベル | ≤ 3 V | |
1 レベル | ≥ 15 V | |
入力インピーダンス | 標準 900 Ω | |
センサーの数 | 最大 10 | |
切り替え出力 | ||
出力タイプ | スイッチ出力 PNP 2 点、NO/NC、プログラム可能 | |
デフォルト設定 | 50 ... 500 mm ( ポテンショメータで調整可能 ) | |
繰り返し精度 | ± 0,5 mm | |
作動電流 | 単位 150 mA 、短絡 / 過負荷保護 | |
切替え周波数 | ≤ 5 Hz | |
切替えのヒステリシス | 5 mm ( プログラム可能 ) | |
電圧降下 | ≤ 3 V | |
オフ状態電流 | ≤ 10 µA | |
規格および指令の遵守 | ||
規格準拠 | ||
標準 | EN IEC 60947-5-2 : 2020 IEC 60947-5-2 : 2019 |
|
承認と証明書 | ||
UL 認証 | cULus 認証済み、クラス 2 電源 | |
CCC 認証 | 定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です | |
環境条件 | ||
周囲温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
保管温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
耐衝撃性 | 30 g 、 11 ms 期間 | |
耐振動性 | 10 ... 55 Hz 、 振幅± 1 mm | |
機械仕様 | ||
接続タイプ | コネクタプラグ M12 x 1 、 5 ピン | |
保護等級 | IP65 | |
材料 | ||
ハウジング | 黄銅、ニッケルめっき | |
ケーブル | PVC | |
トランスデューサ | エポキシ樹脂 / 中空ガラス球混合物、ポリウレタンフォーム | |
取り付け位置 | 任意の位置 | |
質量 | 190 g | |
寸法 | ||
長さ | 111,3 mm | |
直径 | 30 mm | |
構造タイプ | 円筒形 | |
ケーブルの長さ | 165 cm | |
工場出荷時の設定 | ||
出力 1 | 常開(NO) | |
出力 2 | 常閉(NC) | |
応答遅延 | 100 サイクル | |
ビーム幅 | 幅 50 % | |
感度 | 75 % |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27272803 |
ECLASS 10.0.1 | 27272803 |
ECLASS 9.0 | 27272803 |
ECLASS 8.0 | 27272803 |
ECLASS 5.1 | 27272803 |
ETIM 7.0 | EC001849 |
ETIM 6.0 | EC001849 |
ETIM 5.0 | EC001849 |
UNSPSC 12.1 | 41111960 |
Literature | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
Application Report - Rugged Collision Protection for Cleaning Robots | ENG | 313 KB |
Safety and Security Documentation | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
Instruction manual | ENG | 150 KB |
認証 | 認証番号 | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|---|
Canada USA UL Ordinary Location | UL-US-2140156-4 / UL-CA-2133660-4 | ALL | 284 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-4705A | ALL | 71 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-5544 | ALL | 64 KB |
Software Tools | Release Info | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
Service program ULTRA-PROG-IR / Serviceprogramm ULTRA-PROG-IR | V1.07.02 / 22-12-2022 | ZIP | 2115 KB |
アクセサリ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|