ファクトリーオートメーション(FA)
プロセスオートメーション(PA)

ラベルセンサー ULB-18GM50-255-2E1

ULB-18GM50-255-2E1
  • ラベルやキャリアの材料を検出するための超音波システム。
  • ショートバージョン
  • 印刷、色、および表面の光沢に影響されません
  • 周囲の状態が徐々に変化するのに伴い、作動ポイントを自動補正
  • 非常に高速の処理が可能です。

注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。

データシート(PDF):


技術データ  ULB-18GM50-255-2E1

一般的な仕様
検知範囲20 ... 60 mm 、最適距離:45 mm
トランスデューサ周波数255 kHz
インジケータ / 作動手段
緑色 LED表示:準備完了
黄色 LED表示:ラベルが検出されました
赤色 LED表示:エラー
電気的仕様
動作電圧18 ... 30 V DC 、リップル 10 %SS
無負荷供給電流< 60 mA
適切に操作可能になるまでの遅延時間< 500 ms
入力
入力タイプティーチイン入力
0 レベル:-UB ~-UB + 1V
1 レベル:+UB - 1 V ~+UB
パルス長≥ 500 ms
インピーダンス≥ 10 kΩ
出力
出力タイプ2 スイッチ出力 NPN、NC
定格動作電流2 x 100 mA 、短絡 / 過負荷保護
電圧降下≤ 3 V
スイッチオンディレイ≤ 600 µs
スイッチオフディレイ≤ 600 µs
規格および指令の遵守
規格準拠
標準EN IEC 60947-5-2 : 2020
IEC 60947-5-2 : 2019
承認と証明書
UL 認証C-UL規格認定取得済み:57M3、IND CONT.「電源供給クラス 2」 と同等
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
環境条件
周囲温度0 ... 60 °C (32 ... 140 °F)
保管温度-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
機械仕様
接続タイプケーブル PVC 、 2 m
コア断面積0,14 mm2
保護等級IP67
材料
ハウジングニッケルめっき黄銅、プラスチック部品:PBT
トランスデューサエポキシ樹脂 / 中空ガラス球混合物、ポリウレタンフォーム
質量150 g
寸法
長さ53 mm
直径18 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027272801
ECLASS 10.0.127272801
ECLASS 9.027272801
ECLASS 8.027272801
ECLASS 5.127272801
ETIM 7.0EC001847
ETIM 6.0EC001847
ETIM 5.0EC001847
UNSPSC 12.141111960

Details: ULB-18GM50-255-2E1

Product Documentation: ULB-18GM50-255-2E1

Language Selection:
Brief Instructions言語ファイルタイプファイルサイズ
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF198 KB
Safety and Security Documentation
Instruction manualENGPDF150 KB

Design / Simulation: ULB-18GM50-255-2E1

Language Selection:
CAD言語ファイルタイプファイルサイズ
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP20 KB
CAD 3-D additional / CAD 3-D additionalALLSTP38 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

承認: ULB-18GM50-255-2E1

Language Selection:
Declaration of Conformity認証番号言語ファイルタイプファイルサイズ
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-2950BALLPDF47 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-5481ALLPDF40 KB

関連製品: ULB-18GM50-255-2E1

アクセサリ
ダブルシートモニタ用取付けブラケットfa
超音波デフレクタ, クランプ取り付け, 設置が困難な状況において 90°の音の屈折, ユニバーサル方向fa
円筒形センサの防振取付け用のセンタリング付きプラスチックナット, 絶縁取り付け用fa

Pepperl+Fuchs offers you various downloadable documents containing knowledge on ultrasonic sensors.