ファクトリーオートメーション(FA)
プロセスオートメーション(PA)

ダブルマテリアルセンサー UDC-18GM50-255S-3E3

UDC-18GM50-255S-3E3
  • 重複のない 1 ~ 2 つのシート材料を確実に検出するための超音波システム
  • ショートバージョン
  • ティーチイン不要
  • すべての方向から見やすい機能インジケータ
  • 印刷、色、および表面の光沢に影響されません
  • 非常に広い材料範囲、上質紙から薄い金属板、プラスチックフォイル、金属フォイルまで
  • シート面に対し垂直または傾斜した角度でのセンサ取付けが可能です
  • プログラム可能

注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。

データシート(PDF):


技術データ  UDC-18GM50-255S-3E3

一般的な仕様
検知範囲40 ... 100 mm 最適距離 75 mm
トランスデューサ周波数255 kHz
インジケータ / 作動手段
緑色 LEDインジケータ:単一のマテリアルが検出されました
黄色 LEDインジケータ:素材が検出されていません(空気)
赤色 LEDインジケータ:二重のマテリアルが検出されました
電気的仕様
動作電圧18 ... 30 V DC 、リップル 10 %SS
無負荷供給電流< 65 mA
適切に操作可能になるまでの遅延時間< 500 ms
入力
入力タイプファンクション入力
0 レベル:-UB ~-UB + 1V
1 レベル:+UB - 1 V ~+UB
パルス長≥ 100 ms
インピーダンス≥ 4 kΩ
出力
出力タイプ3 スイッチ出力 PNP、NC
定格動作電流3 x 100 mA 、短絡 / 過負荷保護
電圧降下≤ 3 V
スイッチオンディレイ約 35 ms
スイッチオフディレイ約 35 ms
パルス拡張最小 120 ms プログラム可能
規格および指令の遵守
規格準拠
標準EN IEC 60947-5-2 : 2020
IEC 60947-5-2 : 2019
承認と証明書
UL 認証cULus 認証済み、汎用、クラス 2 電源
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
環境条件
周囲温度0 ... 60 °C (32 ... 140 °F)
保管温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
機械仕様
接続タイプケーブル PVC 、 2 m
コア断面積0,14 mm2
保護等級IP67
材料
ハウジングニッケルめっき黄銅、プラスチック部品:PBT
トランスデューサエポキシ樹脂 / 中空ガラス球混合物、ポリウレタンフォーム
質量150 g
寸法
長さ50 mm
直径18 mm
工場出荷時の設定
プログラム1
一般情報
補足情報外部プログラミングアダプタのスイッチ設定:
「出力負荷」: プルダウン
「出力ロジック」: 反転

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027272801
ECLASS 10.0.127272801
ECLASS 9.027272801
ECLASS 8.027272801
ECLASS 5.127272801
ETIM 7.0EC001847
ETIM 6.0EC001847
ETIM 5.0EC001847
UNSPSC 12.141111960

Details: UDC-18GM50-255S-3E3

Informative Literature: UDC-18GM50-255S-3E3

Language Selection:
Literature言語ファイルタイプファイルサイズ
Application Report - Material Detection for Multilayered Paper ProductsENGPDF165 KB
Application Report - Material Layer Detection in Battery ProductionENGPDF231 KB
Application Report - Reliable Layer Detection for Sheet MaterialsENGPDF293 KB

Product Documentation: UDC-18GM50-255S-3E3

Language Selection:
Brief Instructions言語ファイルタイプファイルサイズ
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF600 KB
Safety and Security Documentation
Instruction manualENGPDF150 KB

Design / Simulation: UDC-18GM50-255S-3E3

Language Selection:
CAD言語ファイルタイプファイルサイズ
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP20 KB
CAD 3-D additional / CAD 3-D additionalALLSTP38 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

承認: UDC-18GM50-255S-3E3

Language Selection:
認証認証番号言語ファイルタイプファイルサイズ
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3ALLPDF1806 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-2947BALLPDF48 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-5478ALLPDF41 KB

ソフトウェア: UDC-18GM50-255S-3E3

Language Selection:
Device Description Files/DriversRelease Infoファイルタイプファイルサイズ
DTM UC-Prog1 + UDC devices / DTM UC-Prog1 + UDC Geräte05/2012ZIP7722 KB
Software Tools
PACTware 4.1 SP6 / PACTware 4.1 SP64.1.0.53ZIP43327 KB
PACTware 5.0 / PACTware 5.05.0.5.31ZIP44203 KB

関連製品: UDC-18GM50-255S-3E3

アクセサリ

UDB ~ および UDC ~ 用延長ケーブルfa
プログラミングアダプタ, USB 2.0 インターフェイス, センサの接続リードに簡単に挿入可能fa
ダブルシートモニタ用取付けブラケットfa
UDB ~ および UDC ~ 用延長ケーブルfa
オスコードセット、M12、5 ピン、WAGO 端子付き PUR ケーブルfa
超音波デフレクタ, クランプ取り付け, 設置が困難な状況において 90°の音の屈折, ユニバーサル方向fa
円筒形センサの防振取付け用のセンタリング付きプラスチックナット, 絶縁取り付け用fa

Pepperl+Fuchs offers you various downloadable documents containing knowledge on ultrasonic sensors.