ファクトリーオートメーション(FA)
プロセスオートメーション(PA)

ダブルシートセンサー UDC-18GM50-400-3E2-150MM-V15-Y

UDC-18GM50-400-3E2-150MM-V15-Y
  • 重複のない 1 ~ 2 枚のシート材料(用紙が好ましい)を確実に検出するための超音波システム
  • ショートバージョン
  • ティーチイン不要
  • すべての方向から見やすい機能インジケータ
  • 印刷、色、および表面の光沢に影響されません
  • 材料の重量:10 g/m2 から 2000 g/m2 超まで
  • 非常に広い材料範囲、上質紙から薄い金属板、プラスチックフォイル、金属フォイルまで
  • シート面に対し垂直または傾斜した角度でのセンサ取付けが可能です
  • プログラム可能
  • M12 プラグ付きケーブル

注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。

データシート(PDF):


技術データ  UDC-18GM50-400-3E2-150MM-V15-Y

一般的な仕様
検知範囲20 ... 60 mm 、最適距離:45 mm
トランスデューサ周波数395 kHz
インジケータ / 作動手段
緑色 LED表示:単一シートが検出されました
黄色 LED表示:シートが検出されませんでした(エア)
赤色 LED表示:ダブルシートが検出されました
電気的仕様
動作電圧18 ... 30 V DC 、リップル 10 %SS
無負荷供給電流< 50 mA
適切に操作可能になるまでの遅延時間< 500 ms
入力
入力タイプファンクション入力
0 レベル:-UB ~-UB + 1V
1 レベル:+UB - 1 V ~+UB
パルス長≥ 100 ms
インピーダンス≥ 4 kΩ
出力
出力タイプ2 スイッチ出力 PNP、NO
定格動作電流2 x 100 mA 、短絡 / 過負荷保護
電圧降下≤ 3 V
スイッチオンディレイ約 15 ms (ご要望に応じて応答時間を短縮)
スイッチオフディレイ約 15 ms (ご要望に応じて応答時間を短縮)
パルス拡張最小 120 ms プログラム可能
規格および指令の遵守
規格準拠
標準EN IEC 60947-5-2 : 2020
IEC 60947-5-2 : 2019
承認と証明書
UL 認証cULus 認証済み、汎用、クラス 2 電源
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
環境条件
周囲温度0 ... 60 °C (32 ... 140 °F)
保管温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
機械仕様
接続タイプケーブルコネクタ M12 x 1 、 5 ピン 付き PVC ケーブル、 150 mm
保護等級IP67
材料
ハウジングニッケルめっき黄銅、プラスチック部品:PBT
トランスデューサエポキシ樹脂 / 中空ガラス球混合物、ポリウレタンフォーム
質量135 g
寸法
長さ53 mm
直径18 mm
一般情報
補足情報外部プログラミングアダプタのスイッチ設定:
「出力負荷」: プルダウン
「出力ロジック」: 反転

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027272801
ECLASS 10.0.127272801
ECLASS 9.027272801
ECLASS 8.027272801
ECLASS 5.127272801
ETIM 7.0EC001847
ETIM 6.0EC001847
ETIM 5.0EC001847
UNSPSC 12.141111960

Details: UDC-18GM50-400-3E2-150MM-V15-Y

Informative Literature: UDC-18GM50-400-3E2-150MM-V15-Y

Language Selection:
Literature言語ファイルタイプファイルサイズ
Application Report - Material Detection for Multilayered Paper ProductsENGPDF165 KB
Application Report - Material Layer Detection in Battery ProductionENGPDF231 KB
Application Report - Reliable Layer Detection for Sheet MaterialsENGPDF293 KB

Product Documentation: UDC-18GM50-400-3E2-150MM-V15-Y

Language Selection:
Brief Instructions言語ファイルタイプファイルサイズ
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF522 KB
Safety and Security Documentation
Instruction manualENGPDF150 KB

承認: UDC-18GM50-400-3E2-150MM-V15-Y

Language Selection:
認証認証番号言語ファイルタイプファイルサイズ
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3ALLPDF1806 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-3145AALLPDF71 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-5489ALLPDF64 KB

関連製品: UDC-18GM50-400-3E2-150MM-V15-Y

アクセサリ
プログラミングアダプタ, USB 2.0 インターフェイス, センサの接続リードに簡単に挿入可能fa
ダブルシートモニタ用取付けブラケットfa
Universal DTM host platform, For all DTMs of Pepperl+Fuchs, Approved FDT/DTM technology, Free of charge, Internet download possiblepa

Pepperl+Fuchs offers you various downloadable documents containing knowledge on ultrasonic sensors.