ファクトリーオートメーション(FA)
プロセスオートメーション(PA)

アライメント補助 AA-18-Laser

AA-18-Laser
  • 円筒型 M18 センサ用取付け補助具が簡単に調整可能

注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。

データシート(PDF):


技術データ  AA-18-Laser

型番
18 mm ねじ付きハウジングを備えた円筒形センサー用レーザーアライメント補助
一般的な仕様
レーザーの公称定格
レーザー光
ビームを凝視しないでください
レーザークラス2
波長650 nm
ビーム発散< 1,5 mrad
最大光強度出力< 1 mW
電気的仕様
動作電圧3 V DC
電池:単 4 電池 2 個 (納品物には含まれません)
環境条件
保管温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
機械仕様
保護等級IP20
材料
ハウジングPA 6
黄銅、ニッケルめっき
質量130 g
寸法
長さ65 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027273607
ECLASS 10.0.127273607
ECLASS 9.027273607
ECLASS 8.027279210
ECLASS 5.127279210
ETIM 7.0EC003015
ETIM 6.0EC003015
ETIM 5.0EC003015
UNSPSC 12.123153017

Details: AA-18-Laser

Product Documentation: AA-18-Laser

Language Selection:
Brief Instructions言語ファイルタイプファイルサイズ
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF257 KB

Pepperl+Fuchs offers you various downloadable documents containing knowledge on ultrasonic sensors.