ファクトリーオートメーション(FA)
プロセスオートメーション(PA)

eurocards システム(E-System)は、絶縁増幅器、RTD、トランスミッタ供給またはその他すべてに左右されません。期待できる事は:

  • 高記録密度 ( 20.32 mm - 4TE上に8チャンネルまで)
  • 試験済み、証明済みのテクノロジー
  • 完全な製品プログラム
  • EEx ia IIC内の制御回路
  • 各PCからプログラム可能

機器は、最新のTEXガイダンス公認であり、これらの規格ユニットの部分は追加コストなしにIEC 61508を遵守しており機能的に安全であることを保証されています。

ハードウェア構造と検査インターバルにより、アプリケーションはSIL1, SIL2 とSIL3によりアクセス可能です。