|
| |
製品 |
|
|
The product 'NBB15-30GM60-B3B-V1' is now added to your watch list.
The product 'NBB15-30GM60-B3B-V1' is already on your watch list.
|
スイッチング機能: 常開 / 常閉(NO/NC)プログラム可能, 出力タイプ: AS-Interface, 設置: 面一, 出力タイプ: 2 線式, ねじ金型: M30, 構造タイプ: 円筒形、ねじ山, シリーズ: 円筒タイプ, 動作電圧: 26,5 ... 31,9 V AS-i バスシステム経由, 接続タイプ: コネクタプラグ M12 x 1 、 4 ピン, ハウジング材質: 黄銅、ニッケルめっき, 保護等級: IP67fa |
|
|
|
The product 'NBB8-18GM60-B3-V1' is now added to your watch list.
The product 'NBB8-18GM60-B3-V1' is already on your watch list.
|
スイッチング機能: 常開 / 常閉(NO/NC)プログラム可能, 出力タイプ: AS-Interface, 設置: 面一, 出力タイプ: 2 線式, ねじ金型: M18, 構造タイプ: 円筒形、ねじ山, シリーズ: 円筒タイプ, 動作電圧: 26,5 ... 31,9 V AS-i バスシステム経由, 接続タイプ: 4 ピン、M12 x 1 コネクタ, ハウジング材質: 黄銅、ニッケルめっき, 保護等級: IP67fa |
|
|
|
The product 'NBB8-18GM60-B3B-V1' is now added to your watch list.
The product 'NBB8-18GM60-B3B-V1' is already on your watch list.
|
スイッチング機能: 常開 / 常閉(NO/NC)プログラム可能, 出力タイプ: AS-Interface, 設置: 面一, 出力タイプ: 2 線式, ねじ金型: M18, 構造タイプ: 円筒形、ねじ山, シリーズ: 円筒タイプ, 動作電圧: 26,5 ... 31,9 V AS-i バスシステム経由, 接続タイプ: コネクタプラグ M12 x 1 、 4 ピン, ハウジング材質: 黄銅、ニッケルめっき, 保護等級: IP67fa |
|
|
|
The product 'NCB5-18GM60-B3B-V1' is now added to your watch list.
The product 'NCB5-18GM60-B3B-V1' is already on your watch list.
|
スイッチング機能: 常開 / 常閉(NO/NC)プログラム可能, 出力タイプ: AS-Interface, 設置: 面一, 出力タイプ: 2 線式, ねじ金型: M18, 構造タイプ: 円筒形、ねじ山, シリーズ: 円筒タイプ, 動作電圧: 26,5 ... 31,9 V AS-i バスシステム経由, 電圧タイプ: DC, 周囲温度: -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) , 接続タイプ: コネクタプラグ M12 x 1 、 4 ピン, ハウジング材質: ステンレス鋼 1.4305 / AISI 303, 保護等級: IP67fa |
|
|
|
The product 'NCN3-F31-B3-V1-K' is now added to your watch list.
The product 'NCN3-F31-B3-V1-K' is already on your watch list.
|
バルブ位置検出, 電磁弁出力, スイッチング機能: 常開 / 常閉(NO/NC)プログラム可能, 出力タイプ: AS-Interface, 設置: 面一取り付け可能, 構造タイプ: バルブ位置センサ, シリーズ: バルブ位置センサ, 動作電圧: 26,5 ... 31,9 V AS-i バスシステム経由, 電圧タイプ: DC, 定格作動電圧: 26.5 ~AS-Interface から 31.6 V, 接続(システム側): 4 ピン、M12 x 1 コネクタ, ハウジング材質: PBT, 保護等級: IP67fa |
|
|
|
The product 'NCN3-F31-B3B-V1' is now added to your watch list.
The product 'NCN3-F31-B3B-V1' is already on your watch list.
|
バルブ位置検出, スイッチング機能: 常開 / 常閉(NO/NC)プログラム可能, 出力タイプ: AS-Interface, 設置: 面一取り付け可能, 構造タイプ: バルブ位置センサ, シリーズ: バルブ位置センサ, 動作電圧: 26,5 ... 31,9 V AS-i バスシステム経由, 電圧タイプ: DC, 定格作動電圧: 26.5 ~AS-Interface から 31.6 V, 接続(システム側): 4 ピン、M12 x 1 コネクタ, ハウジング材質: PBT, 保護等級: IP67fa |
|
|
|
The product 'NCN3-F31-B3B-V1-K' is now added to your watch list.
The product 'NCN3-F31-B3B-V1-K' is already on your watch list.
|
バルブ位置検出, 電磁弁出力, スイッチング機能: 常開 / 常閉(NO/NC)プログラム可能, 出力タイプ: AS-Interface, 設置: 面一取り付け可能, 構造タイプ: バルブ位置センサ, シリーズ: バルブ位置センサ, 動作電圧: 26,5 ... 31,9 V AS-i バスシステム経由, 電圧タイプ: DC, 定格作動電圧: 26.5 ~AS-Interface から 31.6 V, 接続(システム側): 4 ピン、M12 x 1 コネクタ, ハウジング材質: PBT, 保護等級: IP67fa |
|
|
|
The product 'NCN3-F31-B3B-V1-V1' is now added to your watch list.
The product 'NCN3-F31-B3B-V1-V1' is already on your watch list.
|
バルブ位置検出, 電磁弁出力, スイッチング機能: 常開 / 常閉(NO/NC)プログラム可能, 出力タイプ: AS-Interface, 設置: 面一取り付け可能, 構造タイプ: バルブ位置センサ, シリーズ: バルブ位置センサ, 動作電圧: 26,5 ... 31,9 V AS-i バスシステム経由, 電圧タイプ: DC, 定格作動電圧: 26.5 ~AS-Interface から 31.6 V, 接続(システム側): 4 ピン、M12 x 1 コネクタ, ハウジング材質: PBT, 保護等級: IP67fa |
|
|
|
The product 'NCN3-F31K-B3B-B31' is now added to your watch list.
The product 'NCN3-F31K-B3B-B31' is already on your watch list.
|
バルブ位置検出, 電磁弁出力, スイッチング機能: 常開 / 常閉(NO/NC)プログラム可能, 出力タイプ: AS-Interface, 設置: 面一取り付け可能, 構造タイプ: バルブ位置センサ, シリーズ: バルブ位置センサ, 動作電圧: 26,5 ... 31,9 V AS-i バスシステム経由, 電圧タイプ: DC, 定格作動電圧: 26.5 ~AS-Interface から 31.6 V, 接続(システム側): ねじ端子, ハウジング材質: PBT, 保護等級: IP67, ハウジング: PBTfa |
|
|
|
The product 'NCN8-18GM60-B3B-V1' is now added to your watch list.
The product 'NCN8-18GM60-B3B-V1' is already on your watch list.
|
スイッチング機能: 常開 / 常閉(NO/NC)プログラム可能, 出力タイプ: AS-Interface, 設置: ノンフラッシュ(非面一), 出力タイプ: 2 線式, ねじ金型: M18, 構造タイプ: 円筒形、ねじ山, シリーズ: 円筒タイプ, 動作電圧: 26,5 ... 31,9 V AS-i バスシステム経由, 電圧タイプ: DC, 周囲温度: -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) , 接続タイプ: コネクタプラグ M12 x 1 、 4 ピン, ハウジング材質: ステンレス鋼 1.4305 / AISI 303, 保護等級: IP67fa |
|
|
| |