注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。
データシート(PDF):
Mechanical specifications | ||
---|---|---|
Material | insulating material | |
Color | red | |
Mass | approx. 1 g per coding pin | |
Dimensions | ∅4.4 x 9.5 mm (0.17 x 0.37 inch) | |
Length | 9.5 mm | |
Diameter | 4.4 mm | |
General information | ||
Packing unit | 32 item(s) (8 x 4 items) |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27440203 |
ECLASS 12.0 | 27440203 |
ECLASS 11.0 | 27440203 |
ECLASS 10.0.1 | 27440203 |
ECLASS 9.0 | 27440203 |
ECLASS 8.0 | 27449290 |
ECLASS 5.1 | 27279290 |
ETIM 9.0 | EC002311 |
ETIM 8.0 | EC002311 |
ETIM 7.0 | EC002311 |
ETIM 6.0 | EC002311 |
ETIM 5.0 | EC003015 |
UNSPSC 12.1 | 39121410 |