Hシステムインターフェースモジュールは、プラグ&ロック取りつけでターミネーションボード上で簡単にスナップ留めできます。配線もツールも不要。モジュールが、本質安全なフィールド信号と安全な非-Ex-side間との電位的な絶縁を確実にします。.
Hシステムインターフェースモジュールは、高いチャンネル密度、スペースの節約、単一ループ統合とシンプルなコミッショニングという特徴を持ちます。2モジュールグループもご用意しています。
わずか幅12.5 mm、単一チャンネルHiC-インターフェースモジュールは、単一ループ統合、SIL 2/3 レーティングと33%まで削減したスペース節約という特徴を持ちます。 低電力損失により、キャビネットは冷たく、モジュールの寿命を伸ばします。より多くのチャンネルが1つのキャビネットに詰め込まれていても、熱に変換される電力は少なくなっています。
18 mm (幅) HIDモジュールは、高記録密度、低電力損失と SIL 2/3 レーティングの特徴を持ちます。64までのチャンネルが、16位置のターミネーションボードに取付け可能です。