注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。
データシート(PDF):
インジケータ / 作動手段 | ||
---|---|---|
タイプ | デジタルディスプレイ | |
桁数 | 7 | |
表示値 | 数字の縦方向高さ 4 mm | |
電気的仕様 | ||
動作電圧 | 230 V AC ±10 % | |
消費電力 | 0,9 VA | |
入力 | ||
パルス長 / パルス間隔 | 50 ms / 50 ms | |
カウント頻度 | 10 Hz | |
環境条件 | ||
周囲温度 | -10 ... 60 °C (14 ... 140 °F) | |
保管温度 | -40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F) | |
相対湿度 | ≤ 80 % (結露なきこと) | |
機械仕様 | ||
接続 | フレキシブルリード AWG 22 長さ 150 mm |
|
質量 | 18 g | |
寸法 | 32 mm x 15 mm x 36 mm | |
取り付け | 位置決めスプリング | |
寿命 | > 50 x 106 パルス |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27210301 |
ECLASS 10.0.1 | 27210301 |
ECLASS 9.0 | 27210301 |
ECLASS 8.0 | 27210301 |
ECLASS 5.1 | 27210301 |
ETIM 7.0 | EC002300 |
ETIM 6.0 | EC002300 |
ETIM 5.0 | EC000677 |
UNSPSC 12.1 | 41111902 |
Declaration of Conformity | 認証番号 | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|---|
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-7246 | ALL | 109 KB |