|
| ![Next Page](/data/general/images_structure/btn_next_page_new.gif) ![Last Page](/data/general/images_structure/btn_last_page_new.gif) |
製品 |
|
|
The product 'KCD2-E2L' is now added to your watch list.
The product 'KCD2-E2L' is already on your watch list.
|
ライン破損検出機能付きシングルチャンネル端子アンプ、NAMUR センサー用入力、DC 24 V 電源電圧、信号伝送エラーを防止する標準インターフェイス、スイッチング状態ディスプレイ、黄色 LEDfa |
|
|
|
The product 'KFU8-FSSP-1.D' is now added to your watch list.
The product 'KFU8-FSSP-1.D' is already on your watch list.
|
制限周波数 40 kHz, 電圧または電流出力, 出力の増分 (間隔係数 1~9999), マルチレンジ電源パック, 2、3、4 線および NAMUR センサ、ロータリエンコーダが接続可能, 定格電圧: 200 ... 230 V AC 、100 … 130 V AC、50/60 Hz 20 VDC~30 VDC, 接続可能なセンサタイプ: DIN EN 60947-5-6 に準拠した NAMUR センサー, 接続: 端子 7+、13- センサー電源 端子 14、15 NPN/PNP 入力(ガルバニック絶縁), アナログ電圧出力: 0~10 V DC、2~10 V DC、最大 30 mA、分解能:12 mV、RI ≥ 330 Ω(端子 5+、6-)fa |
|
|
|
The product 'KFU8-UFC-1.D.FA' is now added to your watch list.
The product 'KFU8-UFC-1.D.FA' is already on your watch list.
|
1-channel signal conditioner, Universal usage at different power supplies, Input for 2- or 3-wire sensors, NAMUR sensors or dry contacts, Input frequency 1 mHz ... 10 kHz, Current output 0/4 mA ... 20 mA, Relay contact and transistor output, Start-up override, Line fault detection (LFD), Up to SIL 2 acc. to IEC/EN 61508 / IEC/EN 61511, Housing width: 40 mm, Number of channels: 1-channel, Trip relay, Start-up override, Frequency conversion, Rotation speed monitoring, Pulse dividerpa |
|
|
|
The product 'K23-SSI/Rx/IU-C' is now added to your watch list.
The product 'K23-SSI/Rx/IU-C' is already on your watch list.
|
インクリメンタル ロータリ エンコーダ、SSI アブソリュート ロータリ エンコーダ、およびスタート/ストップ インターフェース付きロータリ エンコーダの動作モードを持った多機能デバイス, 16 ビット アナログ出力、電圧または電流出力に設定可能, 設定および読み出し用の USB インターフェースおよび RS232/RS485 インターフェース, 非常に短い変換時間, 24の補間点を持つユーザ定義の非線形特性曲線, 動作電圧: 18 ... 30 V DC, 入力タイプ: インクリメンタル, 入力形式: RS422 、TTL 、HTL 差動、HTL PNP 、または HTL NPN, 番号 / タイプ: アナログ出力 次のように構成可能 電流または電圧出力, 出力形式: PNPfa |
|
|
|
The product 'K23-SSI/USB/25B-C' is now added to your watch list.
The product 'K23-SSI/USB/25B-C' is already on your watch list.
|
インクリメンタル ロータリ エンコーダ、SSI アブソリュート ロータリ エンコーダ、およびスタート/ストップ インターフェース付きロータリ エンコーダの動作モードを持った多機能デバイス, 設定および読み取り用 USB インターフェース, 非常に短い変換時間, 24の補間点を持つユーザ定義の非線形特性曲線, 5 V DC 補助電源 および 24 V DC ロータリーエンコーダ用電源, 動作電圧: 10 ... 30 V DC, 入力タイプ: インクリメンタル, 入力形式: RS422 、TTL 、HTL 差動、HTL PNP 、または HTL NPN, 番号 / タイプ: 平行fa |
|
|
|
The product 'KCD2-E1' is now added to your watch list.
The product 'KCD2-E1' is already on your watch list.
|
1 チャンネル端子アンプ, NAMUR センサー入力, DC 24 V 供給電圧, 信号伝送エラーを防止するための標準インターフェイス, スイッチングステータスインジケータ、黄色 LED, 動作電圧: 10 ... 30 V DC, 接続可能なセンサタイプ: NAMUR, トランジスタ: NPNfa |
|
|
|
The product 'KCD2-E3' is now added to your watch list.
The product 'KCD2-E3' is already on your watch list.
|
1 チャンネル端子アンプ, NAMUR センサー入力, DC 24 V 供給電圧, 信号伝送エラーを防止するための標準インターフェイス, スイッチングステータスインジケータ、黄色 LED, 動作電圧: 10 ... 30 V DC, 接続可能なセンサタイプ: NAMUR, トランジスタ: PNPfa |
|
|
|
The product 'KCD2-EL' is now added to your watch list.
The product 'KCD2-EL' is already on your watch list.
|
1 チャンネル端子アンプ, NAMUR センサー入力, DC 24 V 供給電圧, 信号伝送エラーを防止するための標準インターフェイス, スイッチングステータスインジケータ、黄色 LED, 動作電圧: 10 ... 30 V DC, 接続可能なセンサタイプ: NAMUR, トランジスタ: NPNfa |
|
|
|
The product 'KCD2-R' is now added to your watch list.
The product 'KCD2-R' is already on your watch list.
|
1 極のリレー出力(黄色の LED はスイッチング状態を示します), 還流ダイオード, 小型端子ハウジング, DIN EN 50 022 に準拠した標準 35 mm レールにクリップ留め, 保護等級 IP20, 動作電圧: 24 V DC ±15 %, 接続可能なセンサタイプ: PNP または NPN 3 線式センサー, リレー: 1 つの切り替え接点fa |
|
|
|
The product 'KFU8-FSSP-1.D-Y322444' is now added to your watch list.
The product 'KFU8-FSSP-1.D-Y322444' is already on your watch list.
|
制限周波数 40 kHz, 電圧または電流出力, 出力の増分 (間隔係数 1~9999), 2、3、4 線式センサーとロータリーエンコーダを接続可能, センサ用補助電源出力, 定格電圧: 20 ... 30 V DC, 接続: 端子 7+、13- センサー電源 端子 14、15 NPN/PNP 入力(ガルバニック絶縁), アナログ電圧出力: 0~10 V DC、2~10 V DC、最大 30 mA、分解能:12 mV、RI ≅ 330 Ω(端子 5+、6-)fa |
|
|
| ![Next Page](/data/general/images_structure/btn_next_page_new.gif) ![Last Page](/data/general/images_structure/btn_last_page_new.gif) |