ファクトリーオートメーション(FA)
プロセスオートメーション(PA)

プロセス表示ユニット

Choose your product

製品

明るい高コントラストの 5 桁 LED インジケータ, 先行ゼロ抑制, 調整可能な小数点, 最大値と最小値の表示, 特定のスケーリングを備えた内蔵カウンタ, 動作電圧: 10 ... 30 V DC, 寸法: 48 mm x 24 mm x 65 mmfa

2 つの調整可能なトリップ値, 2 リレー出力, キーパッドによる操作, 12 個の補間点を介してプログラム可能な特性, 出力のリセット(自動、手動、または外部信号あり), 動作電圧: 10 ... 30 V DC, リレー: 切り替え接点, 寸法: 96 mm x 48 mm x 102 mmfa

2 つの調整可能なトリップ値, 2 リレー出力, キーパッドによる操作, 12 個の補間点を介してプログラム可能な特性, 出力のリセット(自動、手動、または外部信号あり), 動作電圧: 90 ... 260 V AC, リレー: 切り替え接点, 寸法: 96 mm x 48 mm x 102 mmfa

温度表示(°C または °F), 分解能最大 0.1 °C, 非常に明るく大きな LED インジケータ, RTD タイプ Pt100、Ni100(2 線、3 線、または 4 線モード), ガルバニック絶縁, 動作電圧: 10 ... 30 V DC ガルバニック絶縁, 寸法: 48 mm x 24 mm x 68.3 mmfa

温度表示(°C または °F), 分解能最大 0.1 °C, 非常に明るく大きな LED インジケータ, 熱電対 J、K、N 用, ガルバニック絶縁, 動作電圧: 10 ... 30 V DC ガルバニック絶縁, 寸法: 48 mm x 24 mm x 68.3 mmfa

ガルバニック絶縁, 逆極性保護, 保護等級 IP65 (前面のみ), 動作電圧: 10 ... 30 V DC ガルバニック絶縁, 寸法: 96 mm x 48 mm x 90.7 mmfa

Narrow down search result list