ファクトリーオートメーション(FA)
プロセスオートメーション(PA)

LED 表示付き温度コントロールユニット KT-LED-96-2R-24VDC

KT-LED-96-2R-24VDC
  • ガルバニック絶縁
  • 逆極性保護
  • 保護等級 IP65 (前面のみ)

注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。

データシート(PDF):


技術データ  KT-LED-96-2R-24VDC

型番
LED ディスプレイおよび 24 VDC 電源電圧付き温度コントロールユニット
一般的な仕様
データストレージ106 格納サイクルまたは 10 年、EEPROM
プログラミングキーパッド方式のメニュー
インジケータ / 作動手段
タイプ5 桁 7 セグメント 赤色 LED ディスプレイ
表示値数字の縦方向高さ 14,2 mm
表示間隔-19999 ... 99999
先行ゼロの抑制あり
小数点0 から最大 1 桁の小数
リセット手動または外部
電気的仕様
ヒュージング250 mA/T
動作電圧10 ... 30 V DC ガルバニック絶縁
消費電力最大 2 W
入力 1
入力タイプサーモエレメント B、E、J、K、N、R、S、T の測定
解像度0.1 °C(0.1 °F)
補正(基準接点 CJC)内部または外部(プログラム可能)
入力 2
入力タイプ抵抗温度計タイプ Pt100、Pt1000 の測定入力
解像度0.1 °C(0.1 °F)
接続2 線式、3 線式、および 4 線式接続技術、プログラム可能
電流800 µA Pt100 の場合
80 µA Pt1000 の場合
入力 3
入力タイプ抵抗測定用測定入力
抵抗器0 ... 400 Ω
0 ... 4000 Ω
解像度14 Bit
接続2 線式、3 線式、および 4 線式接続技術、プログラム可能
電流800 µA 400 のときΩ
80 µA 4000 の場合Ω
入力 4
入力タイプミリボルト測定入力(自動ゼロ調整あり)
電圧範囲0 ... 100 mV DC
-100 ... 100 mV DC
解像度14 Bit
入力抵抗min. 2 MΩ
測定周波数1 秒あたり約 1 回の測定
入力 5
入力タイプデジタル入力、
入力 MPI:ディスプレイホールドまたはリセット制限値ラッチ
入力 KEY:キーボードロック
信号電圧
4 ... 30 V DC
0 ... 2 V DC
最小パルス持続時間min. 5 ms
出力 1
出力タイプ制限値出力 2 点、フローティング切り替え接点付きリレー
スイッチング電圧250 V AC / 300 V DC
スイッチング電流最大 3 A AC/DC
最小 30 mA DC
スイッチ電源50 W / 2000 VA
出力 2
出力タイプ信号変換器 / 測定センサ用補助電源出力、
ガルバニック絶縁
出力電圧10 V DC± 3 %、 30 mA、
規格および指令の遵守
指令への適合
EMC 指令 2004/108/ECEN 61000-6-2:2005
規格準拠
放射干渉DIN EN 55011:2009、クラス B
環境条件
周囲温度-20 ... 65 °C (-4 ... 149 °F)
保管温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
相対湿度≤ 75 % (結露なきこと)
機械仕様
保護等級IP65(前面)
質量約 212 g
寸法96 mm x 48 mm x 90.7 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027210301
ECLASS 10.0.127210301
ECLASS 9.027210301
ECLASS 8.027210301
ECLASS 5.127210301
ETIM 7.0EC002300
ETIM 6.0EC002300
ETIM 5.0EC000677
UNSPSC 12.143211906

Details: KT-LED-96-2R-24VDC

Product Documentation: KT-LED-96-2R-24VDC

Language Selection:
マニュアル言語ファイルタイプファイルサイズ
Manual KT-LED-96-2R-*ENGPDF2053 KB