注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。
データシート(PDF):
型番 |
---|
光学式高温識別システム、140 ~ 200 mm |
一般的な仕様 | ||
---|---|---|
光源 | 内蔵 LED 点灯中 | |
ライトタイプ | 赤外線 | |
シンボル体系 | 穴マトリックス データ形式:10 進数 データ容量:6(数値) 方向:全方向性 |
|
読み取り距離 | 140 ... 200 mm (工場出荷時設定) 最大 260 mm | |
読み取りフィールド | 210 mm x 135 mm 最大読み取り距離で | |
評価頻度 | 5 Hz | |
目標速度 | トリガされました max. 0,5 m/s | |
機能安全関連パラメータ | ||
MTTFd | 51 a | |
ミッションタイム(TM) | 10 a | |
診断範囲(DC) | 0 % | |
インジケータ / 作動手段 | ||
動作インジケータ | LED 緑色:電源 LED 緑色:準備完了 |
|
機能インジケータ | 黄色 LED:トリガー 黄色 LED:コード読み取り 赤色 LED:故障前 赤色 LED:グループエラー |
|
電気的仕様 | ||
動作電圧 | 24 V DC ±15 % 、PELV | |
作動電流 | 250 mA 出力ドライバなし | |
インターフェイス | ||
物理的 | イーサネット | |
プロトコル | 安全絶縁 | |
転送レート | 100 MBit/s | |
入力 | ||
入力電圧 | 外部に適用されます 24 V ±PELV:15 % | |
番号 / タイプ | トリガー入力 1 点 2 制御ユニット入力 、 光学的に分離 | |
入力電流 | 約 1 mA 24 V DC のとき | |
出力 | ||
番号 / タイプ | 電子出力 1 点、PNP、 光学的に分離 | |
スイッチング電圧 | 外部に適用されます 24 V ± 15 % PELV | |
スイッチング電流 | 100 mA 各出力 | |
適合性 | ||
耐衝撃性 | EN 60068-2-27:2009 | |
耐振動性 | EN 60068-2-6:2008 | |
放射干渉 | EN 61000-6-4:2007+A1:2011 | |
ノイズ耐性 | EN 61326-1:2013 | |
光生物学的安全性 | EN 62471:2008 免除グループ | |
承認と証明書 | ||
CE 適合性 | CE | |
環境条件 | ||
周囲温度 | 0 ... 45 °C (32 ... 113 °F) | |
保管温度 | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
機械仕様 | ||
保護等級 | IP64 | |
接続 | 8 ピン Harting HAN RJ-45 5 ピン M12 ソケット イーサネットケーブルのノイズ抑制のためにフェライトスリーブが付属しています |
|
材料 | ||
ハウジング | 金属 / 高品質スチール 粉体塗装 | |
質量 | 約 3100 g | |
寸法 | ||
高さ | 116 mm | |
幅 | 188 mm | |
深度 | 297 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27280103 |
ECLASS 10.0.1 | 27280103 |
ECLASS 9.0 | 27280103 |
ECLASS 8.0 | 27280103 |
ECLASS 5.1 | 27280103 |
ETIM 7.0 | EC002999 |
ETIM 6.0 | EC002999 |
ETIM 5.0 | EC002999 |
UNSPSC 12.1 | 43211701 |
Literature | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
Application Report - Reliable Optical Identication in High-Temperature Environments | ENG | 218 KB |
製品情報 | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
EtherNet/IP: OIT500 used with RTS-UP... | ENG | 640 KB | |
Reading window and permissible displacement of read-only tags | ENG | 111 KB | |
SIMATIC S7 Demo FB for EASY Mode Operation | ENG | 169 KB | |
Brief Instructions | |||
Commissioning Instructions | ALL | 519 KB | |
マニュアル | |||
Manual OIT****-F113-B12-CB* | ENG | 5550 KB |
CAD | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
3-D | ALL | STP | 6938 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
Declaration of Conformity | 認証番号 | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|---|
EU Declaration of Conformity (Pepperl+Fuchs) | DOC-2494D | ALL | 34 KB | |
UK Declaration of Conformity (Pepperl+Fuchs) | DOC-6625 | ALL | 30 KB |
Software Tools | Release Info | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
Software OITControl for configuration and start of operation | V2.5.0 | ZIP | 12282 KB |
アクセサリ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|