注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。
データシート(PDF):
型番 |
---|
光学式高温識別システム、300 ~ 450 mm |
一般的な仕様 | ||
---|---|---|
光源 | 内蔵 LED 点灯中 | |
ライトタイプ | 赤外線 | |
シンボル体系 | CB1:穴あきマトリックス 6 x 6 6 つの 10 進数 CB3:孔パターン 3 x 12 12 桁の 2 進数 |
|
読み取り距離 | CB1: 300 ... 450 mm CB3: 350 ... 400 mm |
|
読み取りフィールド | 340 mm x 210 mm 最大読み取り距離で | |
評価頻度 | 5 Hz | |
目標速度 | トリガされました max. 1,5 m/s | |
機能安全関連パラメータ | ||
MTTFd | 51 a | |
ミッションタイム(TM) | 10 a | |
診断範囲(DC) | 0 % | |
インジケータ / 作動手段 | ||
動作インジケータ | LED 緑色:電源 LED 緑色:準備完了 |
|
機能インジケータ | 黄色 LED:トリガー 黄色 LED:コード読み取り 赤色 LED:故障前 赤色 LED:グループエラー |
|
電気的仕様 | ||
動作電圧 | 24 V DC ±15 % 、PELV | |
作動電流 | 250 mA 出力ドライバなし | |
インターフェイス | ||
物理的 | イーサネット | |
プロトコル | 安全絶縁 | |
転送レート | 100 MBit/s | |
入力 | ||
入力電圧 | 24 V ±PELV:15 % | |
番号 / タイプ | トリガー入力 1 点 コントロールユニット入力 3 点 |
|
入力電流 | 約 1 mA 24 V DC のとき | |
出力 | ||
番号 / タイプ | 従来型電子出力 1 点、PNP | |
スイッチング電圧 | 24 V ± 15 % PELV | |
スイッチング電流 | 100 mA 各出力 | |
適合性 | ||
耐衝撃性 | EN 60068-2-27:2009 | |
耐振動性 | EN 60068-2-6:2008 | |
放射干渉 | EN 61000-6-4:2007+A1:2011 | |
ノイズ耐性 | EN 61326-1:2013 | |
光生物学的安全性 | EN 62471:2008 免除グループ | |
承認と証明書 | ||
CE 適合性 | CE | |
環境条件 | ||
周囲温度 | 0 ... 45 °C (32 ... 113 °F) | |
保管温度 | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
機械仕様 | ||
保護等級 | IP64 | |
接続 | 8 ピン Harting HAN RJ-45 2 x 5 ピン M12 ソケット |
|
材料 | ||
ハウジング | アルミニウムダイカスト 粉体塗装 | |
質量 | 約 4000 g | |
寸法 | ||
高さ | 101 mm | |
幅 | 261 mm | |
深度 | 171 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27280103 |
ECLASS 10.0.1 | 27280103 |
ECLASS 9.0 | 27280103 |
ECLASS 8.0 | 27280103 |
ECLASS 5.1 | 27280103 |
ETIM 7.0 | EC002999 |
ETIM 6.0 | EC002999 |
ETIM 5.0 | EC002999 |
UNSPSC 12.1 | 43211701 |
Literature | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
Application Report - Reliable Optical Identication in High-Temperature Environments | ENG | 218 KB |
Brief Instructions | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 420 KB | |
マニュアル | |||
Manual OIT500-F113-B12-CB3 | ENG | 4562 KB |
CAD | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 1608 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
CAE | |||
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data Portal | ALL | LINK | --- |
CAE EPLAN macro EDZ / CAE EPLAN Makro EDZ | ALL | EDZ | 79 KB |
Declaration of Conformity | 認証番号 | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|---|
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-2494D | ALL | 34 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-6625 | ALL | 30 KB |
Software Tools | Release Info | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
Software Vision Configurator / Software Vision Configurator | V6.7.0 | ZIP | 65423 KB |
VSX-Interface libraries for communication with VSX sensors / Libraries zur Kommunikation mit VSX-Sensoren | V6.0.02.4945 | ZIP | 18196 KB |
アクセサリ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|