注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。
データシート(PDF):
一般的な仕様 | ||
---|---|---|
スイッチング素子機能 | アナログ電流または電圧出力、プログラム可能 スイッチ出力 2 点、プログラム可能 |
|
物体の距離 | 0,5 ... 3 mm 、 推奨: 1,5 mm | |
測定範囲 | 0 ... 120 mm | |
直線性範囲 | 1 ... 119 mm | |
公称定格 | ||
動作電圧 | 12 ... 30 V DC (13 ~30 V、アナログ電圧出力がパラメータ化されている場合) |
|
逆極性保護機能 | 逆極性保護 | |
直線性エラー | 測定範囲内:± 0,8 mm 直線性範囲内:± 0,4 mm |
|
繰り返し精度 | ± 0,1 mm | |
解像度 | 50 µm | |
温度ドリフト | ±0.5 mm (-25 °C~70 °C) | |
無負荷供給電流 | ≤ 40 mA | |
動作電圧インジケータ | 緑色 LED | |
機能安全関連パラメータ | ||
MTTFd | 278 a | |
ミッションタイム(TM) | 20 a | |
診断範囲(DC) | 0 % | |
インジケータ / 作動手段 | ||
LED S1 | 切り替え状態 スイッチング出力 1 点 | |
LED S2 | 切り替え状態 スイッチング出力 2 点 | |
LED S3 | 設定されたアナログ測定範囲内の減衰エレメント | |
LED STATUS | ステータスディスプレイ LED、緑色 / 赤色(電源オン、通信 / エラー、減衰エレメントがない) | |
インターフェイス | ||
インターフェイスの種類 | IO-Link (C/Q 経由 = ピン 4) | |
IO-Link リビジョン | 1.1 | |
デバイスプロファイル | スマートセンサ | |
デバイス ID | 0x200404 (2098180) | |
転送レート | COM2 (38.4 kBit/s) | |
値の範囲 | 0000h~9600h | |
最小サイクル時間 | 2,3 ms | |
プロセスデータ幅 | プロセスデータ入力:16 ビット プロセスデータ出力:なし |
|
SIO モードのサポート | はい | |
互換性のあるマスタポートタイプ | A | |
切り替え出力 | ||
出力タイプ | 2 プッシュプル出力(パラメータ化可能)、耐短絡性、逆極性保護機能あり、耐サージ性 | |
作動電流 | ≤ 100 mA / 出力 | |
切替えウィンドウ | ± 1 mm | |
切替えのヒステリシス | 0,2 mm | |
電圧降下 | ≤ 3 V | |
短絡保護機能 | パルシング | |
アナログ出力 | ||
出力タイプ | 1 電流出力: 4 ... 20 mA または 1 電圧出力: 0 ... 10 V 、 プログラム可能 | |
負荷抵抗 | 電流出力: ≤ 400 Ω 電圧出力: ≥ 1000 Ω |
|
短絡保護機能 | 電圧出力: 電流制限 | |
規格および指令の遵守 | ||
規格準拠 | ||
標準 | EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 EN 60947-5-7:2003 EN61131-9:2013 IEC 60947-5-7:2003 IEC 61131-9:2013 |
|
承認と証明書 | ||
IECEx 承認 | ||
機器保護レベル Gc (ec) | IECEx TUR 21.0019X | |
機器保護レベル Dc(tc) | IECEx TUR 21.0020X | |
ATEX 承認済み | ||
機器保護レベル Gc (ec) | T?V 20 ATEX 8525 X | |
機器保護レベル Dc(tc) | T?V 20 ATEX 8526 X | |
UL 認証 | cULus 規格認定取得済み、クラス 2 電源、タイプ 1 エンクロージャ | |
海洋認証 | DNVGL TAA00001V2 | |
環境条件 | ||
周囲温度 | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) | |
機械仕様 | ||
接続タイプ | 5 ピン、M12 x 1 コネクタ | |
保護等級 | IP67 / IP69K | |
材料 | ||
ハウジング | PBT、ステンレススチール 1.4571 、 黄銅、ニッケルめっき | |
ターゲット | 軟鋼、1.0037 等、SR235JR (旧 St37-2) | |
質量 | 113 g | |
寸法 | ||
高さ | 40 mm | |
幅 | 23 mm | |
長さ | 135,2 mm | |
一般情報 | ||
危険区域での使用 | 取扱説明書を参照してください |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270702 |
ECLASS 10.0.1 | 27270702 |
ECLASS 9.0 | 27270702 |
ECLASS 8.0 | 27270702 |
ECLASS 5.1 | 27270702 |
ETIM 7.0 | EC001852 |
ETIM 6.0 | EC001852 |
ETIM 5.0 | EC001852 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Literature | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
Application Report - Precise Dancer Control in Battery Cell Manufacturing | ENG | 144 KB | |
Application Report - Reliable Detection in the Production of Motor Chain Tensioners | ENG | 186 KB |
製品情報 | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
Installation and Design Notes for Position Sensors, F90 Series | ENG | 311 KB | |
Installation and user instructions for offline parameterization of IO-Link sensors | ENG | 1788 KB | |
Safety and Security Documentation | |||
Instruction manual | ENG | 175 KB | |
マニュアル | |||
Manual PMIxxx-F90-...-IO-... Inductive Positioning Measurement System with IO-Link | ENG | 2695 KB | |
Parameter Information | |||
Brief instructions | ENG | 566 KB |
CAD | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 706 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
認証 | 認証番号 | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|---|
- DNV Marine | TAA00001V2 Rev. No: 5 | ALL | 385 KB | |
Canada USA UL Ordinary Location | UL-CA-2133562-0 / UL-US-2140037-0 | ALL | 546 KB | |
Europe TUV Rheinland ATEX ec 3G | TÜV 20 ATEX 8525 X | ALL | 524 KB | |
Europe TUV Rheinland ATEX tc 3D | TÜV 20 ATEX 8526 X | ALL | 4375 KB | |
IO-Link Manufacturer Declaration | CERT-4518 | ALL | 244 KB | |
Worldwide TUV Rheinland IECEx ec | IECEx TUR 21.0019X | ALL | LINK | --- |
Worldwide TUV Rheinland IECEx tc | IECEx TUR 21.0020X | ALL | LINK | --- |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-5062A | ALL | 1220 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) | TDOC-6459_ENG | ENG | 1217 KB |
Device Description Files/Drivers | Release Info | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
IODD for PMI120-F90-IU2EP-IO-3G-3D / IODD für PMI120-F90-IU2EP-IO-3G-3D | V1.10.000 / 2021-08-15 | ZIP | 192 KB |
Function block TIA Portal for evaluating process data of the sensor PMI*-F90*-IO-* / Funktionsbaustein TIA Portal zum Auswerten der Prozessdaten des Sensors PMI*-F90*-IO-* | V1.00.000 / 2022-08-23 | ZIP | 483 KB |
Function block TIA Portal for parameterization of the sensor PMI*-F90*-IO-* / Funktionsbaustein TIA Portal zur Parametrierung des Sensors PMI*-F90*-IO-* | V1.00.000 / 2022-08-23 | ZIP | 571 KB |
Software Tools | |||
IO-Link Offline Parameterization Tool / IO-Link Offline-Parametriertool | V1.00.006 / 2022-07-10 | ZIP | 96138 KB |
アクセサリ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|