ファクトリーオートメーション(FA)
プロセスオートメーション(PA)
Not available for purchase
Not available for purchase

誘導位置決めシステム PMI80-F90-IU2EP-IO-V15-3G-3D

PMI80-F90-IU2EP-IO-V15-3G-3D
  • IO-Link を介したパラメータ化および診断
  • 測定範囲 0~80 mm
  • パラメータ化可能な測定範囲
  • アナログ電流または電圧出力、プログラム可能
  • プッシュプル出力 2 点
  • IO-Link を介してプログラム可能なスイッチポイント

注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。

データシート(PDF):


技術データ  PMI80-F90-IU2EP-IO-V15-3G-3D

一般的な仕様
スイッチング素子機能アナログ電流または電圧出力、プログラム可能
スイッチ出力 2 点、プログラム可能
物体の距離0,5 ... 3 mm 、 推奨: 1,5 mm
測定範囲0 ... 80 mm
直線性範囲1 ... 79 mm
公称定格
動作電圧12 ... 30 V DC
(13 ~30 V、アナログ電圧出力がパラメータ化されている場合)
逆極性保護機能逆極性保護
直線性エラー測定範囲内:± 0,8 mm
直線性範囲内:± 0,4 mm
繰り返し精度± 0,1 mm
解像度50 µm
温度ドリフト±0.5 mm (-25 °C~70 °C)
無負荷供給電流≤ 40 mA
動作電圧インジケータ緑色 LED
機能安全関連パラメータ
MTTFd318 a
ミッションタイム(TM20 a
診断範囲(DC)0 %
インジケータ / 作動手段
LED S1切り替え状態 スイッチング出力 1 点
LED S2切り替え状態 スイッチング出力 2 点
LED S3設定されたアナログ測定範囲内の減衰エレメント
LED STATUSステータスディスプレイ LED、緑色 / 赤色(電源オン、通信 / エラー、減衰エレメントがない)
インターフェイス
インターフェイスの種類IO-Link (C/Q 経由 = ピン 4)
IO-Link リビジョン1.1
デバイスプロファイルスマートセンサ
デバイス ID0x200304(2097924)
転送レートCOM2 (38.4 kBit/s)
値の範囲0000h~6400h
最小サイクル時間2,3 ms
プロセスデータ幅プロセスデータ入力:16 ビット
プロセスデータ出力:なし
SIO モードのサポートはい
互換性のあるマスタポートタイプA
切り替え出力
出力タイプ2 プッシュプル出力(パラメータ化可能)、耐短絡性、逆極性保護機能あり、耐サージ性
作動電流≤ 100 mA / 出力
切替えウィンドウ± 1 mm
切替えのヒステリシス0,2 mm
電圧降下≤ 3 V
短絡保護機能パルシング
アナログ出力
出力タイプ1 電流出力: 4 ... 20 mA または 1 電圧出力: 0 ... 10 V 、 プログラム可能
負荷抵抗電流出力: ≤ 400 Ω
電圧出力: ≥ 1000 Ω
短絡保護機能電圧出力: 電流制限
規格および指令の遵守
規格準拠
標準EN 60947-5-2:2007
EN 60947-5-2/A1:2012
IEC 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2 AMD 1:2012
EN 60947-5-7:2003
EN61131-9:2013
IEC 60947-5-7:2003
IEC 61131-9:2013
承認と証明書
IECEx 承認
機器保護レベル Gc (ec)IECEx TUR 21.0019X
機器保護レベル Dc(tc)IECEx TUR 21.0020X
ATEX 承認済み
機器保護レベル Gc (ec)T?V 20 ATEX 8525 X
機器保護レベル Dc(tc)T?V 20 ATEX 8526 X
UL 認証cULus 規格認定取得済み、クラス 2 電源、タイプ 1 エンクロージャ
海洋認証DNVGL TAA00001V2
環境条件
周囲温度-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
機械仕様
接続タイプ5 ピン、M12 x 1 コネクタ
保護等級IP67 / IP69K
材料
ハウジングPBT、ステンレススチール 1.4571 、 黄銅、ニッケルめっき
ターゲット軟鋼、1.0037 等、SR235JR (旧 St37-2)
質量83 g
寸法
高さ40 mm
23 mm
長さ95,1 mm
一般情報
危険区域での使用取扱説明書を参照してください

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270702
ECLASS 10.0.127270702
ECLASS 9.027270702
ECLASS 8.027270702
ECLASS 5.127270702
ETIM 7.0EC001852
ETIM 6.0EC001852
ETIM 5.0EC001852
UNSPSC 12.139121550

Details: PMI80-F90-IU2EP-IO-V15-3G-3D

Product Documentation: PMI80-F90-IU2EP-IO-V15-3G-3D

Language Selection:
製品情報言語ファイルタイプファイルサイズ
Installation and Design Notes for Position Sensors, F90 SeriesENGPDF311 KB
Installation and user instructions for offline parameterization of IO-Link sensorsENGPDF1788 KB
Safety and Security Documentation
Instruction manualENGPDF237 KB
マニュアル
Manual PMIxxx-F90-...-IO-... Inductive Positioning Measurement System with IO-LinkENGPDF2695 KB
Parameter Information
Brief instructionsENGPDF568 KB

Design / Simulation: PMI80-F90-IU2EP-IO-V15-3G-3D

Language Selection:
CAD言語ファイルタイプファイルサイズ
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP694 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---
CAE
CAE EPLAN macro EDZ / CAE EPLAN Makro EDZALLEDZ174 KB

承認: PMI80-F90-IU2EP-IO-V15-3G-3D

Language Selection:
認証認証番号言語ファイルタイプファイルサイズ
- DNV MarineTAA00001V2 Rev. No: 5ALLPDF385 KB
Canada USA UL Ordinary LocationUL-CA-2133562-0 / UL-US-2140037-0ALLPDF546 KB
Europe TUV Rheinland ATEX ec 3GTÜV 20 ATEX 8525 XALLPDF524 KB
Europe TUV Rheinland ATEX tc 3DTÜV 20 ATEX 8526 XALLPDF4375 KB
IO-Link Manufacturer DeclarationCERT-4518ALLPDF244 KB
Worldwide TUV Rheinland IECEx ecIECEx TUR 21.0019XALLLINK---
Worldwide TUV Rheinland IECEx tcIECEx TUR 21.0020XALLLINK---

ソフトウェア: PMI80-F90-IU2EP-IO-V15-3G-3D

Language Selection:
Device Description Files/DriversRelease Infoファイルタイプファイルサイズ
IODD for PMI80-F90-IU2EP-IO-3G-3D / IODD für PMI80-F90-IU2EP-IO-3G-3DV1.10.000 / 2021-08-15ZIP221 KB
Function block TIA Portal for evaluating process data of the sensor PMI*-F90*-IO-* / Funktionsbaustein TIA Portal zum Auswerten der Prozessdaten des Sensors PMI*-F90*-IO-*V1.00.000 / 2022-08-23ZIP483 KB
Function block TIA Portal for parameterization of the sensor PMI*-F90*-IO-* / Funktionsbaustein TIA Portal zur Parametrierung des Sensors PMI*-F90*-IO-*V1.00.000 / 2022-08-23ZIP571 KB
Software Tools
IO-Link Offline Parameterization Tool / IO-Link Offline-ParametriertoolV1.00.006 / 2022-07-10ZIP96138 KB

関連製品: PMI80-F90-IU2EP-IO-V15-3G-3D

アクセサリ
タイプ F90、F112、F166 のセンサー用減衰エレメント、側面穴fa
F90 センサー取り付け用ブラケット, 材料: 金属板(スチール)、亜鉛めっきfa
EtherNet/IP IO-Link マスタ、8 入力 / 8 出力、DIN レール、ねじ止め端子fa
入力/出力 8 点、DIN レール、プッシュイン端子を備えた PROFINET IO IO-Link マスターfa
PROFINET IO IO-Link マスター、入力 / 出力 8 点、DIN レール、ねじ端子fa
IO-Link マスター、USB ポートまたは独立した電源による電源供給、LED インジケータ、センサー接続用 M12 プラグfa
EtherNet/IP IO-Link マスター(入力/出力 8 点、DIN レール、プッシュインコネクタ付き)fa