ファクトリーオートメーション(FA)
プロセスオートメーション(PA)

WEシステムトランスフォーマー絶縁バリアは、デジタル信号を危険エリアに伝送します。EN 60947-5-6 (NAMUR) のセンサまたは真化に刈るコンタクトをトランスミッタとして使用することができます。制御回路は、配線の断線 (LB)対策としてモニタされています。

  • 1- / 2-channel
  • EEx ia IIC内の制御回路
  • 230 V / 115 V AC 供給電圧
  • 反転可能な操作モード
  • 断線 (LB) モニタリング
  • チャンネルごとに1つのチェンジオーバーリレー1出力