注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。
データシート(PDF):
型番 |
---|
入射光位置決めシステムの読み取りヘッド |
一般的な仕様 | ||
---|---|---|
通過速度 | ≤ 8 m/s | |
測定範囲 | 最大 10000 m | |
ライトタイプ | 内蔵 LED 点灯中 、 赤外線 | |
スキャン速度 | 40 s-1 | |
待ち時間 | 50 ms | |
読み取り距離 | 150 mm | |
焦点深度 | ± 30 mm | |
読み取りフィールド | 170 mm x 105 mm | |
周囲光限度 | 100000 Lux | |
精度 | ± 0,2 mm | |
公称定格 | ||
カメラ | ||
タイプ | CMOS 、 グローバルシャッタ | |
プロセッサ | ||
クロックパルス周波数 | 600 MHz | |
計算速度 | 4800 MIPS | |
デジタル解像度 | 32 Bit | |
機能安全関連パラメータ | ||
MTTFd | 82 a | |
ミッションタイム(TM) | 10 a | |
診断範囲(DC) | 0 % | |
インジケータ / 作動手段 | ||
LED 表示 | LED 7 個(通信、アライメント補助、ステータス情報) | |
電気的仕様 | ||
動作電圧 | 24 V DC ±15 % 、PELV | |
無負荷供給電流 | 最大 400 mA | |
消費電力 | 6 W | |
インターフェイス | ||
インターフェイスの種類 | 100 BASE-TX | |
プロトコル | EtherNet/IP | |
転送レート | 100 MBit/s | |
インターフェイス 2 | ||
インターフェイスの種類 | USB サービス | |
入力 | ||
入力タイプ | 1 機能入力 0 レベル:-UB または未配線 1 レベル:+8 V~+UB 、 プログラム可能 |
|
入力インピーダンス | ≥ 27 kΩ | |
出力 | ||
出力タイプ | スイッチ出力 1~3 点 、 PNP 、 プログラム可能 、 短絡保護 | |
スイッチング電圧 | 動作電圧 | |
スイッチング電流 | 150 mA 各出力 | |
適合性 | ||
耐衝撃性 | EN 60068-2-27:2009 | |
耐振動性 | EN 60068-2-6:2008 | |
放射干渉 | EN 61000-6-4:2007+A1:2011 | |
ノイズ耐性 | EN 61000-6-2:2005 | |
光生物学的安全性 | 免除グループ 準拠 EN 62471:2008 | |
承認と証明書 | ||
CE 適合性 | CE | |
CCC 認証 | 定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です | |
環境条件 | ||
動作温度 | 0 ... 60 °C (32 ... 140 °F) 、 -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) (結露なきこと、レンズの着氷を防止すること) | |
保管温度 | -20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F) | |
相対湿度 | 90 % (結露なきこと) | |
機械仕様 | ||
接続タイプ | 8 ピン、M12 x 1 コネクタ、標準(電源 + IO) 4 ピン、M12x1 ソケット、D コード(LAN) 4 ピン、M12x1 ソケット、D コード(LAN) |
|
保護等級 | IP67 | |
材料 | ||
ハウジング | PC/ABS | |
質量 | 約 200 g | |
寸法 | ||
高さ | 70 mm | |
幅 | 70 mm | |
深度 | 50 mm | |
工場出荷時の設定 | ||
X 分解能 (プロトコル) | 1 mm | |
Y 分解能 (プロトコル) | 1 mm | |
角度分解能 | 1 ° | |
外挿法 | オン |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27310101 |
ECLASS 10.0.1 | 27310101 |
ECLASS 9.0 | 27310101 |
ECLASS 8.0 | 27310101 |
ECLASS 5.1 | 27310101 |
ETIM 7.0 | EC001852 |
ETIM 6.0 | EC001852 |
ETIM 5.0 | EC001852 |
UNSPSC 12.1 | 43211711 |
マニュアル | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
Manual | ENG | 3571 KB |
CAD | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 6341 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
CAE | |||
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data Portal | ALL | LINK | --- |
CAE EPLAN macro EDZ / CAE EPLAN Makro EDZ | ALL | EDZ | 311 KB |
認証 | 認証番号 | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|---|
Canada, USA UL Ordinary Location | UL File: E87056, Vol. 6, Sec. 3 | ALL | 281 KB | |
Worldwide ODVA Ethernet/IP Declaration of Conformity | 12030.01 | ALL | 149 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-1998G | ALL | 43 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-6904 | ALL | 141 KB |
Device Description Files/Drivers | Release Info | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
Ethernet/IP EDS file for PGV100-F200A-B25-V1D / Ethernet/IP EDS file für PGV100-F200A-B25-V1D | 09/2020 | ZIP | 7 KB |
マッチするシステムコンポーネント | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
アクセサリ | ||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|