注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。
データシート(PDF):
型番 |
---|
70 mm x 70 mm ハウジングの穴に正確に位置決めします |
一般的な仕様 | ||
---|---|---|
光源 | LED | |
ライトタイプ | 内蔵 LED 点灯中 (赤外線) | |
物体の大きさ | 穴の直径 13 mm | |
応答遅延 | 100 ms | |
読み取り距離 | 300 mm | |
焦点深度 | ± 50 mm | |
キャプチャレンジ | 最大 120 mm x 100 mm | |
公称定格 | ||
カメラ | ||
タイプ | CMOS 、 グローバルシャッタ | |
ピクセル数 | 752 x 480 ピクセル | |
グレースケール | 256 | |
機能安全関連パラメータ | ||
MTTFd | 85 a | |
ミッションタイム(TM) | 10 a | |
診断範囲(DC) | 0 % | |
インジケータ / 作動手段 | ||
動作インジケータ | 緑色 LED: 動作準備完了 | |
機能インジケータ | 4 x 黄色 LED: +X、-X、+Y、-Y | |
電気的仕様 | ||
動作電圧 | 24 V DC ±15 % 、PELV | |
無負荷供給電流 | 最大 250 mA | |
消費電力 | 6 W | |
インターフェイス | ||
インターフェイスの種類 | シリアル RS-422 | |
転送レート | 9600 ... 230400 Bit/s | |
インターフェイス 1 | ||
インターフェイスの種類 | イーサネット | |
プロトコル | 安全絶縁 | |
転送レート | 100 MBit/s | |
ケーブルの長さ | 最大 30 m | |
入力 | ||
入力電圧 | 外部に適用されます 24 V ±PELV:15 % | |
番号 / タイプ | サイクル停止、相対ストローク | |
入力電流 | 1,6 mA 24 V 時 | |
スイッチングしきい値 | 低:< 10 V、高:> 15 V | |
ケーブルの長さ | 最大 30 m | |
出力 | ||
切替え方式 | PNP 、短絡 / 過負荷保護 | |
信号出力 | +X、-X、+Y、-Y | |
スイッチング電圧 | 24 V | |
スイッチング電流 | 最大 100 mA 各出力 | |
ケーブルの長さ | 最大 30 m | |
適合性 | ||
耐衝撃性 | EN 60068-2-27:2009 | |
耐振動性 | EN 60068-2-6:2008 | |
放射干渉 | EN 61000-6-4:2007+A1:2011 | |
ノイズ耐性 | EN 61326-1:2013 | |
光生物学的安全性 | 免除グループ 準拠 EN 62471:2008 | |
承認と証明書 | ||
CE 適合性 | CE | |
CCC 認証 | 定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です | |
環境条件 | ||
動作温度 | 0 ... 60 °C (32 ... 140 °F) 、 (結露なきこと、レンズの着氷を防止すること) | |
保管温度 | -20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F) | |
相対湿度 | 90 % (結露なきこと) | |
耐衝撃性 | < 50 g | |
耐振動性 | < 3 G 、 11 ... 200 Hz | |
機械仕様 | ||
保護等級 | IP67 | |
接続 | 8 ピン、M12 x 1 コネクタ、標準(電源 + IO) 、 5 ピン、M12x1 ソケット、A コード ( RS-422 ) 、 4 ピン、M12 x 1 ソケット、標準(LAN) |
|
材料 | ||
ハウジング | PC/ABS | |
光学面 | プラスチックウィンドウ | |
取り付け | 4 x M6 ねじ山 | |
質量 | 約 160 g | |
寸法 | ||
高さ | 70 mm | |
幅 | 70 mm | |
深度 | 50 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27310101 |
ECLASS 10.0.1 | 27310101 |
ECLASS 9.0 | 27310101 |
ECLASS 8.0 | 27310101 |
ECLASS 5.1 | 27310101 |
ETIM 7.0 | EC001852 |
ETIM 6.0 | EC001852 |
ETIM 5.0 | EC001852 |
UNSPSC 12.1 | 43211711 |
Literature | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
Application Report - Simple Drill Holes Ensure the Perfect Position | ENG | 160 KB |
マニュアル | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
Manual PHA...-F200*-R3* | ENG | 3656 KB | |
Manual Vision Configurator | ENG | 1416 KB |
CAD | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 1475 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
CAE | |||
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data Portal | ALL | LINK | --- |
CAE EPLAN macro EDZ / CAE EPLAN Makro EDZ | ALL | EDZ | 312 KB |
認証 | 認証番号 | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|---|
Canada, USA UL Ordinary Location | UL File: E87056, Vol. 6, Sec. 3 | ALL | 281 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-1841F | ALL | 44 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-6622 | ALL | 140 KB |
アクセサリ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|