セグメントプロテクタは、機器のフィールドバス・セグメントへの接続用フィールドバスカプラです。トランクラインにショートサーキット保護を備えます。これは、フィールド機器が稼働状態で作業が行われる時、全セグメントがスパーラインで意図しないショートサーキットが起こる事が想定される場合に重要です。
Segment Protector R2-SP-IC* features the same mechanical design as the R2-SP-N* with added features for superior availability:
The Segment Protector R2-SP-IC* communicates status from the diagnostic-enabled enclosure leakage sensor and surge protector to the Advanced Diagnostic Module. This communication does not interfere with normal process communication and requires no addressing, configuration or bandwidth on the bus.
Segment Protector F2-SP-IC* offers all the intelligent features for fault detection and protection of the R2-SP-IC*. It is installed in our most compact aluminum enclosure (F2-SP-IC*) with:
セグメントプロテクタR-SP-E12は、Ex d フィ-ルド機器に給電することがきます。セグメントプロテクタと機器の両方がゾーン1に設置可能です。ショートサーキット保護が、すべてのセグメントプロテクタの主な機能です。