注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。
データシート(PDF):
型番 |
---|
人や物体を検出するための高解像度ライトグリッド、エミッターとレシーバーを含むセット、照射野高さ:1800 mm、ライトオン、PNP 出力、M8 プラグ |
一般的な仕様 | ||
---|---|---|
有効検出範囲 | 0 ... 3500 mm | |
しきい値検出範囲 | 3500 mm | |
光源 | IRED | |
ライトタイプ | 変調赤外線 、 950 nm | |
照射野高さ | 1800 mm | |
ビームのクロスオーバー | 自動、3x/5x/7x (トランスミッタ / レシーバー間の距離による) | |
ビームブランキング | 欠陥のあるビームは 60 秒後に次第に消えていきます。 隣接する 2 つのビームまたは全ビームの 50 % 以上の障害時にライトグリッドを非アクティブ化 | |
ビーム間隔 | 90 mm | |
ビーム数 | 61 ~135 (動的) | |
発散角 | エミッター: < 20 ° 、 レシーバー: < 6 ° | |
周囲光限度 | > 100000 Lux | |
付属アクセサリ | 接続ケーブル 2 本 、 長さ 5 m(15 フィート) | |
機能安全関連パラメータ | ||
MTTFd | 180 a | |
ミッションタイム(TM) | 20 a | |
診断範囲(DC) | 0 % | |
インジケータ / 作動手段 | ||
機能インジケータ | 赤色 LED(レシーバー内): 作動電源を接続すると点灯、 物体が検出されたときに出力、 2 つの隣接するビームが永続的に中断された場合に点滅します | |
電気的仕様 | ||
動作電圧 | 11 ... 30 V DC | |
リップル | 10 % | |
無負荷供給電流 | < 180 mA | |
出力 | ||
切替え方式 | ライトオン | |
信号出力 | PNP 短絡保護 | |
スイッチング電圧 | 最大 30 V DC | |
スイッチング電流 | 100 mA | |
切替え周波数 | < 3 Hz | |
応答時間 | < 100 ms | |
規格および指令の遵守 | ||
指令への適合 | ||
EMC 指令 2004/108/EC | EN 12015:2014 EN 12016:2013 | |
規格準拠 | ||
製品規格 | EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2 Edition 3.1:2012-09 | |
標準 | EN 81-70:2003-05 EN 81-70/A1:2004-12 EN 81-1+A3:2009-12、第 7.5.2.1.1.3 章 監視フィールドのデータシート仕様に従って、物体検出を考慮します。 | |
承認と証明書 | ||
CE 適合性 | はい | |
CCC 認証 | 定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です | |
環境条件 | ||
周囲温度 | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
保管温度 | -20 ... 65 °C (-4 ... 149 °F) | |
機械仕様 | ||
プロファイルの幅 | 9 mm | |
保護等級 | IP54 | |
接続 | M8 x 1 コネクタ、4 ピン | |
材料 | ||
ハウジング | アルミニウム | |
光学面 | プラスチック | |
質量 | 2000 g (デバイス) | |
寸法 | ||
幅 | 9 mm | |
深度 | 34 mm | |
長さ | 2000 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270910 |
ECLASS 10.0.1 | 27270910 |
ECLASS 9.0 | 27270910 |
ECLASS 8.0 | 27270910 |
ECLASS 5.1 | 27270910 |
ETIM 7.0 | EC002549 |
ETIM 6.0 | EC002549 |
ETIM 5.0 | EC002549 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
Literature | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
Brochure - Automation Light Grids: LGS and LGM Series | ENG | 1965 KB |
Brief Instructions | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 314 KB |
CAD | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 52 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
認証 | 認証番号 | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|---|
Canada, USA General Purpose | UL-US-2133488-0 / UL-CA-2133488-0 | ALL | 545 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-1903C | ALL | 226 KB |
アクセサリ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|