ファクトリーオートメーション(FA)
プロセスオートメーション(PA)
Not available for purchase
Not available for purchase

光データカプラ DAD15-8P-NPN/35

DAD15-8P-NPN/35
  • 8 ビットパラレルデータ転送
  • 非常に広い発散角
  • 直列接続が可能です
  • ばね式端子との接続
  • 保護等級 IP67

注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。

データシート(PDF):


技術データ  DAD15-8P-NPN/35

型番
光データカプラ
一般的な仕様
有効検出範囲0 ... 2500 mm
しきい値検出範囲5000 mm
光源IRED
ライトタイプ変調赤外線
ライトスポットの直径約 500 mm 1.5 m の場合
発散角± 8 °
周囲光限度5000 Lux
サイクルタイム35 ms
機能安全関連パラメータ
MTTFd200 a
ミッションタイム(TM20 a
診断範囲(DC)0 %
インジケータ / 作動手段
動作インジケータ緑色 LED
データフローインジケータ入力:緑色 LED 8 個
出力:赤色 LED 8 個
制御エレメント感度調整
制御エレメント作動モードスイッチ 4:ビームが破損した場合の動作
スイッチ 1+2:アドレス
電気的仕様
動作電圧10 ... 30 V DC
無負荷供給電流40 mA
データサンプリングブランキング入力エミッターの非アクティブ化を有効にする
データレート225 Bit/s
インターフェイス
インターフェイスの種類8 ビットパラレル、双方向
入力 10 点、NPN 、 出力 10 点、NPN
出力
スイッチング電圧最大 30 V DC
スイッチング電流最大 200 mA チャンネルごと 、 短絡保護 、 合計 max. 800 mA
適合性
製品規格EN 60947-5-2
承認と証明書
EAC 適合性TR CU 020/2011
承認CE
環境条件
周囲温度-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
保管温度-20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F)
機械仕様
保護等級IP67
接続2 つの M16 ケーブルグランド、端子コンパートメント内のテンションスプリング端子
材料
ハウジングTerluran®、黒
光学面ガラス
質量170 g
寸法
53 mm
深度56 mm
長さ76 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270901
ECLASS 10.0.127270901
ECLASS 9.027270901
ECLASS 8.027270901
ECLASS 5.127270901
ETIM 7.0EC002716
ETIM 6.0EC002716
ETIM 5.0EC002716
UNSPSC 12.143201404

Details: DAD15-8P-NPN/35

Product Documentation: DAD15-8P-NPN/35

Language Selection:
Brief Instructions言語ファイルタイプファイルサイズ
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF315 KB

Design / Simulation: DAD15-8P-NPN/35

Language Selection:
CAD言語ファイルタイプファイルサイズ
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP371 KB

承認: DAD15-8P-NPN/35

Language Selection:
Declaration of Conformity認証番号言語ファイルタイプファイルサイズ
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-2246ALLPDF182 KB

関連製品: DAD15-8P-NPN/35

アクセサリ
取り付けブラケットfa

Discover the LS682 various features, especially its easy alignment and commissioning …