ファクトリーオートメーション(FA)
プロセスオートメーション(PA)

プラスチック光ファイバー KHR-C02-2,2-2,0-K94

KHR-C02-2,2-2,0-K94
  • 非常にフレキシブル
  • M6 ねじ

注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。

データシート(PDF):


技術データ  KHR-C02-2,2-2,0-K94

型番
プラスチック光ファイバー - 拡散
一般的な仕様
検知範囲SU18: 12 mm
SU18/35: 40 mm
SU19: 12 mm
光ファイバーの長さ2000 mm 、調整可能
光ファイバー直径2,2 mm
アダプタ形状00
エンドピースねじ山
曲げ半径最小 1 mm
ファイバー構成寸法を参照してください
発散角67 °
付属アクセサリプラスチック光ファイバー用カッター
環境条件
周囲温度-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
機械仕様
材料
光学面プラスチック
被覆PVC
コアプラスチック
エンドピースステンレス鋼 1.4305 / AISI 303
光ファイバアンプ
デバイスシリーズSU18 、 SU18/35 、 SU19

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027273606
ECLASS 10.0.127273606
ECLASS 9.027273606
ECLASS 8.027279208
ECLASS 5.127279208
ETIM 7.0EC002651
ETIM 6.0EC001476
ETIM 5.0EC002651
UNSPSC 12.139121528

Details: KHR-C02-2,2-2,0-K94

Product Documentation: KHR-C02-2,2-2,0-K94

Language Selection:
Brief Instructions言語ファイルタイプファイルサイズ
Mounting notice plastic fibre opticsENGPDF44 KB

Design / Simulation: KHR-C02-2,2-2,0-K94

Language Selection:
CAD言語ファイルタイプファイルサイズ
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP248 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

関連製品: KHR-C02-2,2-2,0-K94

アクセサリ
光ファイバーケーブル用取り付けブラケット、M6 ねじfa
fa
fa