注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。
データシート(PDF):
型番 |
---|
バーコードスキャナー |
一般的な仕様 | ||
---|---|---|
光源 | レーザーダイオード | |
ライトタイプ | 変調された可視赤色光 | |
レーザーの公称定格 | ||
注 | レーザー光 、 ビームを凝視しないでください | |
レーザークラス | 2 | |
波長 | 650 nm | |
ビーム発散 | < 1,5 mrad | |
パルス長 | 0,097 ms | |
繰り返し周波数 | 500 Hz | |
最大パルスエネルギ | 0,39 μJ | |
スキャン速度 | 600 ... 1200 s-1 、 プログラム可能 | |
読み取り距離 | 450 ... 2000 mm | |
振動ミラー | ブレ:-2.5 °~37.5 °、パラメータ化可能 振動周波数:0~19 Hz、プログラム可能 | |
解像度 | 最大: 0,2 mm ( 8 ミル ) | |
インジケータ / 作動手段 | ||
動作インジケータ | 緑色 LED: 電源オン 、 黄色 LED: トリガーフェーズがアクティブ(PHASE ON) | |
データフローインジケータ | LED 緑色が点滅: データ転送実施 (TX-DATA) | |
制御エレメント | LCD 表示のパラメータ設定用キーパッド(3 つのメンブレンキー) | |
パラメータ化インジケータ | LC ディスプレイ | |
電気的仕様 | ||
動作電圧 | 15 ... 30 V DC | |
消費電力 | 最大 20 W | |
インターフェイス | ||
インターフェイスの種類 | シリアル 、 RS-232 および RS-485 最大 115.2 キロビット/秒 | |
入力 1 | ||
入力タイプ | デジタル入力 3 点と外部トリガー | |
出力 | ||
スイッチング電圧 | 最大 30 V DC | |
スイッチング電流 | 最大 50 mA | |
電圧降下 | 0,3 V のとき 負荷電流 ≤ 10 mA | |
規格および指令の遵守 | ||
指令への適合 | EMC 指令 2004/108/EC | |
規格準拠 | ||
ノイズ耐性 | EN 61000-6-2:2005 | |
放射干渉 | EN 55022 | |
電気的安全性 | EN 60950-1:2006 | |
レーザークラス | IEC 60825-1:2007 2007 年 6 月 24 日付の Laser Notice No. 50 に準ずる変更を除き、21 CFR 1040.10 および 1040.11 に準拠しています | |
環境条件 | ||
周囲温度 | 0 ... 40 °C (32 ... 104 °F) | |
保管温度 | -20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F) | |
相対湿度 | 90 % (結露なきこと) | |
耐衝撃性 | IEC 68-2-27 テスト EA 30G、11 ミリ秒、各軸に 3 回の衝撃 | |
耐振動性 | IEC 68-2-6 テスト FC 1.5 mm 、 10 ... 55 Hz 、 各軸について 2 時間 | |
機械仕様 | ||
保護等級 | IP64 | |
接続 | インターフェイス (プライマリ、セカンダリ) : 25 ピン D-Sub コネクタ 、 Lonworks: : 9 ピン D-Sub ソケット 、 Sub-D コネクタ 9 ピン | |
材料 | ||
ハウジング | アルミニウム | |
質量 | 2000 g | |
寸法 | ||
高さ | 99 mm | |
幅 | 113 mm | |
深度 | 180 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27280102 |
ECLASS 10.0.1 | 27280102 |
ECLASS 9.0 | 27280102 |
ECLASS 8.0 | 27280102 |
ECLASS 5.1 | 27280102 |
ETIM 7.0 | EC002999 |
ETIM 6.0 | EC002999 |
ETIM 5.0 | EC002999 |
UNSPSC 12.1 | 43211701 |
マニュアル | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
Instruction Manual Barcode Reader VB34 | ENG | 4724 KB |
CAD | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 82 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
Declaration of Conformity | 認証番号 | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|---|
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-3633A | ALL | 213 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-6630 | ALL | 36 KB |
Software Tools | Release Info | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
Genius Software / Genius Software | V. 1.16 | ZIP | 95060 KB |