ファクトリーオートメーション(FA)
プロセスオートメーション(PA)

カラーテープ PGV33M-CB19-YE

PGV33M-CB19-YE
  • 接着剤付きマウント
  • 高い機械的安定性

注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。

データシート(PDF):


技術データ  PGV33M-CB19-YE

型番
PGV カラーテープ黄色
一般的な仕様
長さ33 m
19 mm
外径80 mm        
内径25 mm ( ロールコア )
黄色
環境条件
動作温度-5 ... 70 °C (23 ... 158 °F)
保管温度12 ... 25 °C (53,6 ... 77 °F)
設置温度0 ... 40 °C (32 ... 104 °F)
環境耐性UV 放射
湿度
機械仕様
材料の厚さ130 µm
材料PVC
熱膨張係数180 %
引張強度28 N/cm
接着強度平均値(FTM2)
スチール : 2,4 N / 10 mm
セルフ : 2,1 N / 25 mm
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
Details: PGV33M-CB19-YE

関連製品: PGV33M-CB19-YE

マッチするシステムコンポーネント

入射光位置決めシステムの読み取りヘッド, 機械的な堅牢性:摩耗部品がなく、長寿命で、メンテナンス不要, CANopen インターフェイス, Data Matrix コードテープでの非接触位置決め, データマトリックスタグによる非接触ポジショニング, カラーストリップの非接触レーン追跡, Data Matrix 制御コードの読み取り, 白色 / 青色ライトfa

入射光位置決めシステムの読み取りヘッド, 機械的な堅牢性:摩耗部品がなく、長寿命で、メンテナンス不要, PROFINET インターフェイス, Data Matrix コードテープでの非接触位置決め, データマトリックスタグによる非接触ポジショニング, カラーストリップの非接触レーン追跡, Data Matrix 制御コードの読み取り, 白色 / 青色ライトfa

入射光位置決めシステムの読み取りヘッド, 機械的な堅牢性:摩耗部品がなく、長寿命で、メンテナンス不要, RS-485 インターフェイス, Data Matrix コードテープでの非接触位置決め, データマトリックスタグによる非接触ポジショニング, カラーストリップの非接触レーン追跡, Data Matrix 制御コードの読み取り, 白色 / 青色ライトfa
入射光位置決めシステムの読み取りヘッド, 機械的な堅牢性:摩耗部品がなく、長寿命で、メンテナンス不要, Data Matrix コードテープでの非接触位置決め, データマトリックスタグによる非接触ポジショニング, カラーストリップの非接触レーン追跡, Data Matrix 制御コードの読み取り, 白色 / 青色ライト, EtherCAT インターフェイス, コード品質の出力fa
入射光位置決めシステムの読み取りヘッド, 機械的な堅牢性:摩耗部品がなく、長寿命で、メンテナンス不要, PROFIBUS インターフェイス, Data Matrix コードテープでの非接触位置決め, データマトリックスタグによる非接触ポジショニング, Data Matrix 制御コードの読み取り, 白色 / 青色ライトfa
入射光位置決めシステムの読み取りヘッド, 機械的な堅牢性:摩耗部品がなく、長寿命で、メンテナンス不要, PROFINET インターフェイス, Data Matrix コードテープでの非接触位置決め, データマトリックスタグによる非接触ポジショニング, カラーストリップの非接触レーン追跡, Data Matrix 制御コードの読み取り, ダウエル ピンによる簡単な位置決め, 白色 / 青色ライトfa
入射光位置決めシステムの読み取りヘッド, 機械的な堅牢性:摩耗部品がなく、長寿命で、メンテナンス不要, RS-485 インターフェイス, Data Matrix コードテープでの非接触位置決め, データマトリックスタグによる非接触ポジショニング, カラーストリップの非接触レーン追跡, Data Matrix 制御コードの読み取り, 白色 / 青色ライトfa
入射光位置決めシステムの読み取りヘッド, 機械的な堅牢性:摩耗部品がなく、長寿命で、メンテナンス不要, EtherNet/IP インターフェース, Data Matrix コードテープでの非接触位置決め, データマトリックスタグによる非接触ポジショニング, カラーストリップの非接触レーン追跡, Data Matrix 制御コードの読み取り, 白色 / 青色ライトfa
Absolute positioning systems safePXV and safePGV

初の固定位置決めシステムsafePXV、safePGVは、センサ単体で安全レベルSIL 3/PL eを実現しました…

Functional Safety Hub from Pepperl+Fuchs

数百の製品、SIL/PL評価、無料ツール、パンフレットを1か所にまとめた:「機能安全ハブサイト」は、機能安全を構築するための出発点です。