ファクトリーオートメーション(FA)
プロセスオートメーション(PA)

管理コードテープ PGV-CC25-00213-00001-SET

PGV-CC25-00213-00001-SET
  • 高い耐薬品性
  • 軽量
  • 接着剤付きマウント
  • 高温耐性
  • 高い機械的安定性

注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。

データシート(PDF):


技術データ  PGV-CC25-00213-00001-SET

型番
管理コードテープ fur PGV システム
一般的な仕様
開始マーカー番号213
1
長さ1 m 管理コード番号ごと
25 mm (1 列バージョン)
環境条件
動作温度-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
設置温度10 ... 40 °C (50 ... 104 °F)
環境耐性UV 放射
湿度
塩水噴霧(150 時間 / 5 %)
耐化学薬品性オイル
グリース
燃料
脂肪族溶剤
弱酸性
機械仕様
材料の厚さ150 µm
材料ポリエステルラミネート
表面ポリエステル 、 つや消し
質量6,3 g /m
引張強度≥ 150 N
製造公差±1 mm/m
接着剤アクリル系接着剤 、 硬化 72 h
接着強度平均値(FTM2)
アルミニウム : 24 N / 25 mm
高品質ステンレス鋼 : 25 N / 25 mm
ABS : 22 N / 25 mm
PP : 18 N / 25 mm
HD-PE : 12 N / 25 mm
LD-PE : 12 N / 25 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270792
ECLASS 10.0.127270792
ECLASS 9.027270792
ECLASS 8.027319290
ECLASS 5.127310291
ETIM 7.0EC003015
ETIM 6.0EC003015
ETIM 5.0EC001852
UNSPSC 12.143211711

Details: PGV-CC25-00213-00001-SET

関連製品: PGV-CC25-00213-00001-SET

アクセサリ

PGV コードテープ用保護ラミネート, 高い耐薬品性, 軽量, 接着剤付きマウント, 高温耐性, 高い機械的安定性fa
PGV コードテープ用保護ラミネート, 高い耐薬品性, 軽量, 接着剤付きマウント, 高温耐性, 高い機械的安定性fa
仕様
管理コードテープ fur PGV システム, 高い耐薬品性, 軽量, 接着剤付きマウント, 高温耐性, 高い機械的安定性fa
Absolute positioning systems safePXV and safePGV

初の固定位置決めシステムsafePXV、safePGVは、センサ単体で安全レベルSIL 3/PL eを実現しました…

Functional Safety Hub from Pepperl+Fuchs

数百の製品、SIL/PL評価、無料ツール、パンフレットを1か所にまとめた:「機能安全ハブサイト」は、機能安全を構築するための出発点です。