Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

Pepperl+Fuchs 로터리 엔코더가 포일 포장기 모니터링

ATH (Automatisierung und Anlagentechnik Hameln GmbH)는 다양한 분야에 사용되는 포일, 종이 및 플리스(fleece) 와인딩 기계를 위한 제어 기술 및 기타 제품을 개발합니다.



그림 1: 포일 와인딩 기계

테스크

포일 와인더(그림 1)에서 포일의 큰 릴(reel)은 위로 또는 아래로 감깁니다. 포일이 감기는 동안 기계적 움직임은 장비 모터의 제어 기술을 통해 조정되어야 합니다.

기존 리니어 및 회전 축의 위치를 캡처하기 위해 앱솔루트 엔코더가 사용되어 정확한 위치 인덱싱을 수행합니다(그림 2 및 3 참조).

이러한 정밀도는 와인딩 품질에 매우 중요하며 특히 얇은 포일(6 µm) 및 고속(1000 m/min) 으로 와인딩 공정 및 코일 릴 변경을 수행하는 데 필요합니다.


구현

드라이브 모터의 제어를 위해 Pepperl+Fuchs의 싱글턴 및 멀티턴 앱솔루트 엔코더 PVS58N-011AGR0BN-0013 및 PVM58N-011AGR0BN-1213이 사용됩니다.



그림 2: 리니어 축의 위치 캡처

그림 3: 회전 축의 위치 캡처

고객 이점

로터리 엔코더 기술은 설치비용이 비싼 기계적 이동 캡처 장치를 대체하며 페일 문제를 감소합니다. 페일 주파수가 줄어들면 라인이 작동하는 동안 장비 다운 회피로 비용을 절감합니다.