는 비트 단위로 문자를 인코딩합니다. 코드의 실제 크기는 여러가지 독립적인 요인에 따라 달라지는데, 다음 요인이 포함됩니다.
모듈 (예하면 단일 데이터 셀) 사이즈는 원칙적으로 자유롭게 선택할 수 있으며 코드 구조는 (차원이) 정해져 있지 않습니다. 인쇄되는 모듈 사이즈는 인쇄기술에 의존되는데, 코드의 가독성은 인쇄 품질 사양에 의하여 결정되며 이러한 사양은 ISO 표준 DIS 16022 에 명시되어 있습니다. 아래의 열전사 인쇄기 테이블은 코드 사이즈 비교 참조용입니다. 그러나 데이터 매트릭스 어플리케이션에서는 직접 표시 방법이 많이 사용됩니다. 카테고리 c)는 약 0.2 mm 모듈 크기에서 시작되며, 이는 또한 접촉이 없는 잉크젯 또는 레이저를 통한 직접 레터링의 대표적인 값으로 후자의 경우 매우 작은 모듈 사이즈도 가능하지만 단일 케이스에서 콘트라스트의 최소 요구 사항이 만족되는지 확인해야 합니다.
심벌 사이즈 | 데이터 | 프린터 해상도 | 모듈 사이즈 | 코드 사이즈 | |
num./
alphanum. | 300dpi | 600dpi | 에지 길이 | ||
10x10
![]() | 40243 | a) 5 dots
b) 4 dots c) | 10 dots
8 dots 5 dots | 0.42
0.33 0.21 | 4.2mm x 4.2mm
3.3mm x 3.3mm 2.1mm x 2.1mm |
12x12
![]() | 40339 | a)
b) c) | 5mm x 5mm
4mm x 4mm 2.5mm x 2.5mm | ||
14x14
![]() | 40467 | a)
b) c) | 5.9mm x 5.9mm
4.6mm x 4.6mm 3mm x 3mm | ||
16x16
![]() | a)
b) c) | 6.7mm x 6.7mm
5.3mm x 5.3mm 3.4mm x 3.4mm | |||
18x18
![]() | a)
b) c) | 7.6mm x 7.6mm
6mm x 6mm 3.8mm x 3.8mm | |||
20x20
![]() | 44/31 | a) 5 dots
b) 4 dots c) | 10 dots
8 dots 5 dots | 0.42
0.33 0.21 | 8.4mm x 8.4mm
6.6mm x 6.6mm 4.2mm x 4.2mm |
22x22
![]() | 60/43 | a)
b) c) | 9.2mm x 9.2mm
7.3mm x 7.3mm 4.6mm x 4.6mm | ||
24x24
![]() | a)
b) c) | 10.1mm x 10.1mm
7.9mm x 7.9mm 5mm x 5mm | |||
26x26
![]() | 88/64 | a)
b) c) | 10.9mm x 10.9mm
8.6mm x 8.6mm 5.5mm x 5.5mm | ||
32x32
![]() | 124/91 | a)
b) c) | 13.4mm x 13.4mm
10.6mm x 10.6mm 6.7mm x 6.7mm | ||
36x36
![]() | 127/127 | a)
b) c) | 15.1mm x 15.1mm
11.9mm x 11.9mm 7.6mm x 7.6mm | ||
40x40
![]() | 228/169 | a)
b) c) | 16.8mm x 16.8mm
13.2mm x 13.2mm 8.4mm x 8.4mm | ||
44x44
![]() | 288/214 | a)
b) c) | 18.5mm x 18.5mm
14.5mm x 14.5mm 9.2mm x 9.2mm | ||
48x48
![]() | 348/259 | a)
b) c) | 20.2mm x 20.2mm
15.8mm x 15.8mm 10.1mm x 10.1mm |