Pepperl+Fuchs의 모든 카메라 바코드 리더기에 단 하나의 작동 소포트웨어 - Vision Configurator 만 필요합니다. 이는 장비의 프로그래밍, 시스템 구축 및 교정을 쉽게 진행하도록 합니다.
바코드 스캐너는 산업 어플리케이션에서 널리 사용됩니다. 당사의 바코드 스캐너는 산업환경 사용으로 디자인되여 거의 모든 산업 코드를 읽을수 있으며 뛰여난 감지 범위를 보유합니다.
Pepperl+Fuchs의 바코드 이미저는 1D, 2D 및 데이터 매트릭스 코드를 읽습니다. 고정식 바코드 이미저는 고속 리딩을 지원하고, 견고한 휴대용 바코드 이미저는 산업 환경에 적합합니다.
Our handheld readers convince with their comfort and outstanding read performance. Even on reflective surfaces, they read various code symbologies. Their robust housing makes these handheld readers suitable for heavy-duty industrial use. The connection to a PC or tablet PC allows for maximum mobility.
당사의 고온 식별 시스템은 500°C 온도를 견딜 수 있으며 코드 시트를 통하여 고온 환경에서 제조된 제품을 안전하게 식별할 수 있습니다.
Pepperl+Fuchs는 모든 바코드 스캐너 및 이미저의 마운팅과 연결을 위한 다양한 액세서리를 제공합니다.