액체 매체의 전도성은 다양하게 변할 수 있습니다. 해당 액체가 전극의 장치 높이로부터 결정된 필 리미트에 도달하면, 액체 매체는 2개의 전극(혹은 컨테이너 벽과 전극) 사이에 있는 DC 부재 교류 전류 회로를 패쇄합니다. 스위치 신호는 전류 소비 내의 갑작스러운 증가로 인해 만들어집니다.
수분을 포함하는 산 용액, 알칼리 용액 및 기타 용액은 전도성을 갖추고, 매우 잘 탐지됩니다. 공격적 액체는 높은 저항성의 물질로 만들어지는 프로브의 이용과 관련하여 어떤 문제도 겪지 않고 탐지될 수 있습니다. 연료, 기름 및 기타 용액과 같은 가연성의 액체는 비전도성이고, 측정 원칙에 의해서 측정될 수 없습니다.
2개의 전극은 모니터 대상의 전도성 액체 표면 위에 장착됩니다. 만약에 액체 레벨이 양 전극이 해당 액체와 접촉하는 수준까지 증가하면, 연결된 릴레이의 전류 회로는 2개의 전극과 액체를 통해서 완성되며, 스위치 신호를 활성화시킵니다.
액체의 최소 전도성은 10 µS/cm가 되어야 합니다. 이 조건은 실질적으로 수분, 산 용액 및 알칼리 용액과 같은 전도성의 액체에 의해서 충족되며, 순수 용액은 제외됩니다.
만약에 여러 스위치 지점이 필요하면, 다중 전극이 이용되어야 합니다. 액체 내에서 전기 효과를 방지하기 위해서, DC 부재 교류 전류가 측정을 위해서 이용됩니다. 이것은 전극 릴레이 혹은 컨버터에 의해서 만들어집니다.
인터페이스 레벨 탐지는 이와 같은 측정 방식에 의해서 쉽고 경제적으로 측정될 수 있습니다. 기름 및 휘발유 분리기와 함께, 수분과 비전도성 액체 사이의 제한 값은 쉽게 탐지됩니다.