Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

K-시스템 인터페이스 기술

당사 K-시스템은 한 시스템에서 다양한 어플리케이션을 처리하여 필드 디바이스와 제어 시스템 사이에 신뢰성 있고 경제적인 신호 전송을 보증합니다. 귀하의 계획이 단일 모듈로의 분리이든, 대규모 시스템 통합이든,  K-시스템은  어플리케이션 지향 솔루션입니다.


제품 포트폴리오

K-시스템은 단순 아이솔레이터에서 고기능 모듈에 이르기까지 많은 신호 및 어플리케이션에 광범위한 본질 안전 인터페이스 모듈을 제공합니다.


파워 레일

파워 레일은 표준 35mm DIN 레일 삽입물입니다. 이 유니트는 DIN 레일에 설치하면 간단히 제자리에 맞물려 들어갑니다. 파워 레일은 모듈에 전원을 공급하며 개별 아이솔레이터에서 나오는 집단 오류 메시지가 이동할 경로를 제공합니다. 파워 레일을 쓰면 데이지 체인 방식으로 배선할 필요가 없어지므로 배선 및 정비 비용이 줄어듭니다. 확장 작업 또한 단순화시킵니다. 시스템에 추가할 준비가 되면 그냥 새로운 모듈에 맞춰 넣으면 됩니다.


전원 공급 모듈

파워 레일은 표준 35mm DIN 레일 삽입물입니다. 이 유니트는 DIN 레일에 설치하면 간단히 제자리에 맞물려 들어갑니다. 파워 레일은 모듈에 전원을 공급하며 개별 아이솔레이터에서 나오는 집단 오류 메시지가 이동할 경로를 제공합니다. 파워 레일을 쓰면 데이지 체인 방식으로 배선할 필요가 없어지므로 배선 및 정비 비용이 줄어듭니다. 확장 작업 또한 단순화시킵니다. 시스템에 추가할 준비가 되면 그냥 새로운 모듈에 맞춰 넣으면 됩니다.


국제 안전 표준

추가 비용 없이 SIL 등급 제품을 공급합니다.


손쉬운 구성

당사의 강력한 소프트웨어PACTware를 쓰면 프로젝트 문서를 더 쉽게 만들 수 있고 고기능 인터페이스 모듈을 더 쉽게 설정할 수 있습니다.


K-System by Pepperl+Fuchs: Globally certified protection for people, plants, and the environment!

The largest portfolio of its kind: K-System components and systems are established in process industries around the world. Learn more!

Safety Products Selector

Choose from various selection criteria like safety integrity level, performance level, device function, and signal type and find the SIL/PL assessed device that you are looking for.