Ex p pressurized encapsulation은 Zone 1까지의 폭발 피해 지역 내에서 방폭 승인 없이 비용 효과적인 장치의 사용을 허용하는 방폭 방법입니다.
가압 시스템은 통합된 압력 모니터, 솔레노이드 밸브 및 압력-저항 하우징을 갖춘 컨트롤 유닛으로 구성됩니다.
공기나 질소와 같은 비활성 기체는 인클로저 하우징에 삽입되며, 결과적으로 폭발을 초래하는 현재의 연소 소스를 방지하는 비폭발적인 대기를 만듭니다.
압력 스위치와 함께 컨트롤 유닛은 순환 프로세스 및 압력을 모니터합니다. 초기 공기 배기가 완료된 후에, 전기 장치를 활성화시킵니다. 만약에 인클로저가 개방되면, 압력은 감소하고, 제어 단위는 전기 장치를 전력 공급으로부터 차단합니다.