당사 전문가진이 여러분의 기술, 제품 또는 어플리케이션 관련 질문에 영업일 기준 3일 이내에 답해드립니다.
질문서를 제출하기 전에 모든 필드를 기재하십시오. Pepperl+Fuchs는 여러분의 프라이버시를 존중합니다. 당사 프라이버시 정책을 읽어보시기 바랍니다.
* Pepperl+Fuchs는 여러분에게 도움이 되고 적합한 답을 제공하기 위해 만반의 노력을 하고 있습니다. 여러분의 질문은 영업일 기준 3일 이내에 처리됩니다. 간혹 답변이 지연되는 경우도 있습니다. 이 경우 당사는 여러분의 질문을 조사하고 동료들과 협의하거나 다른 Pepperl+Fuchs 사업장에 여러분의 질문을 전파하는 중입니다. 질문 처리 상태에 관해 전자우편으로 통지해 드립니다.
Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
데이타 시트 발췌: 기술 사양
ACC-SET-ENI11HD-R20
제품 설명 |
Mounting accessories for recessed hollow shaft 20 mm |
Mechanical specifications |
Material | Stainless steel 1.4571 / AISI 316Ti |
General information |
Scope of delivery | 1 centering ring Ø20 1 allen head screw M6 x 55 (ISO 4762) 1 allen head screw M6 x 45 (ISO 4762) 1 allen head screw M6 x 35 (ISO 4762) 1 washer M6 (ISO 7090)
|
Classifications
System | Classcode |
ECLASS 13.0 | 27270592 |
ECLASS 12.0 | 27270592 |
ECLASS 11.0 | 27270592 |
ECLASS 10.0.1 | 27270592 |
ECLASS 9.0 | 27270592 |
ECLASS 8.0 | 27270590 |
ECLASS 5.1 | 27270590 |
ETIM 9.0 | EC001486 |
ETIM 8.0 | EC001486 |
ETIM 7.0 | EC001486 |
ETIM 6.0 | EC001486 |
ETIM 5.0 | EC003015 |
UNSPSC 12.1 | 39121527 |
Details:
ACC-SET-ENI11HD-R20
관련문서:
ACC-SET-ENI11HD-R20
Accessory of |
|
|
|
Up to 2500 ppr, Highly shock and vibration resistant, Recessed hollow shaft, Degree of protection IP66 / IP67 / IP69K, Optional: Electrically insulated shaft for a dielectric strength up to 2.5 kV, Enclosure type: Other, Type of shaft: Recessed hollow shaft, Interface: push-pull, incremental or RS-422, incremental, Application: Heavy-duty encoder, Detection type: photoelectric sampling, Output type: push-pull, incremental or RS 422, incremental (see "Output circuit" in the ordering information)fa |
|