Tire Technology Expo jest uważane za najważniejsze targi i konferencję poświęconą technologiom produkcji opon w całej Europie. Już po raz 22. ponad 220 najważniejszych dostawców ponownie spotka się w Hanowerze w dniach 21-23 marca 2023 r., aby zaprezentować swoje produkty i rozwiązania do produkcji opon. Na zwiedzających i wystawców z całego świata czeka bogaty program konferencji i warsztatów oraz idealna platforma do nawiązywania kontaktów. Eksperci firmy Pepperl+Fuchs będą również obecni na miejscu, aby omówić najnowsze tematy branżowe i zaprezentować rozwiązania dla przemysłu oponiarskiego w hali 20, stoisko 3038:
Dzięki kompaktowej konstrukcji obudowy i szerokiemu zakresowi temperatur, urządzenia do odczytu/zapisu RFID idealnie nadają się do jednoznacznej identyfikacji surowych opon przed włożeniem ich do prasy wulkanizacyjnej.
Technologia RFID sprawdziła się jako technologia śledzenia i wyszukiwania w przemyśle motoryzacyjnym, jak również w wielu innych branżach. Firma Pepperl+Fuchs opracowała niestandardowe rozwiązanie RFID do śledzenia półproduktów w produkcji opon, które bez problemu integruje się z procesem produkcyjnym.
Wizja przemysłowe jest kluczową technologią automatyzacji. Czujniki oparte na kamerach z serii VOS przejmują trudne zadania wizji 2-D, nawet w skomplikowanych procesach i sytuacjach. W wielu zastosowaniach jeden czujnik VOS może zastąpić kosztowne systemy wizyjne.
Podczas wulkanizacji, oprócz produkcji gumy w wysokich temperaturze otoczenia od 160°C do 200°C, odbywa się również prasowanie gumy do ostatecznego kształtu opony, przy ciśnieniu około 24 barów. Podczas tego procesu szczególnie wytrzymałe kondycjonery sygnału z systemu K firmy Pepperl+Fuchs zapewniają ciągłe monitorowanie i kontrolę prasy.
Instalacje, produkty i systemy są coraz częściej łączone w sieć. Dlatego też nacisk na standardy komunikacji człowiek-maszyna jest szczególnie silny. Nowe mastery IO-Link z interfejsem OPC UA umożliwiają wymianę informacji między producentami, niezależną od platformy, w systemach opartych na chmurze i hybrydowych. Dzięki temu procesy produkcji opon stają się bardziej wydajne i przejrzyste.
Dzięki przyszłościowemu interfejsowi można przeprowadzić szeroką diagnostykę lub parametryzować urządzenia IO-Link poprzez sterownik podczas eksploatacji. Firma Pepperl+Fuchs oferuje kompleksowe rozwiązanie IO-Link składające się z czujników o różnych zasadach działania i odpowiednią infrastrukturę.
Tire Technology Expo 2023
21 do 23 marca, 2023
Hanover, Niemcy
Hala 20, stoisko 3038