Wodór odgrywa ważną rolę w pomiarach mających na celu ograniczenie zmian klimatu. Oprócz wykorzystania odnawialnych źródeł energiido wytwarzania energii i elektromobilności, potrzebne są alternatywy dla paliw kopalnych, na przykład do wykorzystania w przemyśle i transporcie ciężkim. Wodór ma przy tym rozstrzygającą przewagę: wskutek jego spalania nie powstaje żaden szkodliwy dla klimatu dwutlenekwęgla lecz tylko para wodna.
Wodór nie jest jednak ot tak przyjazny dla klimatu. Aby wyprodukować nośnik energii w sposób neutralny dla klimatu, elektryczność wymagana do procesu elektrolizy musi być wytwarzana z odnawialnych źródeł energii. Łańcuch wartości „zielonego” wodoru zaczyna się zatem już od wytwarzania energii do produkcji wodoru i jest pełen wyzwań technicznych aż do momentu wykorzystania go w przemyśle i transporcie. Jako ekspert w dziedzinie technologii czujników przemysłowych firma Pepperl+Fuchs oferuje podzespoły i rozwiązania zapewniające bezpieczne, zautomatyzowane procesy i maksymalną wydajność na drodze wodoru.
Dowiedz się więcej o stanowiskach, przez jakie przechodzi ten najlżejszy we wszechświecie pierwiastek chemiczny — od produkcji po zastosowanie — oraz przekonaj się, jaki wkład w ten proces wnoszą produkty firmy Pepperl+Fuchs. Odkryj HydroGene!
Warunkiem koniecznym do wytwarzania wodoru przyjaznego dla klimatu jest wykorzystanie energii odnawialnych. Firma Pepperl+Fuchs oferuje szeroką gamę podzespołów, które optymalizują wydajność energetyczną w elektrowniach wiatrowych i solarnych — od nadajników i czujników indukcyjnych na łopatach wirnika turbiny wiatrowej po czujniki wychylenia, które idealnie ustawiają kolektory słoneczne w kierunku Słońca.
W celu osiągnięcia najwyższej możliwej wydajności w produkcji przemysłowej „zielonego” wodoru kilka ogniw PEM jest układanych w stosy. W celu wyeliminowania błędów, jakie mogą wystąpić podczas tego procesu, można wykorzystać wiele produktów Pepperl+Fuchs, które odpowiednio wspierają zautomatyzowaną produkcjęstosów PEM.
Transport wodoru stanowi wyzwanie techniczne. Nie tylko dlatego, że jest to gaz wybuchowy, ale także dlatego, że na czas transportu musi być on sprężony. Różne produkty i rozwiązania firmy Pepperl+Fuchs są stosowane zarówno w systemach kontroli ciśnienia gazu, jak i w systemach pomiarowych, a także w zbiornikowcach gazowych do monitorowania położeń zaworów i zapewnienia niezawodnego przesyłania sygnału.
Wodór odgrywa ważną rolę w zastępowaniu paliw kopalnych w przemyśle, na przykład w szczególnie energochłonnej produkcji chemikaliów, cementu lub stali. Pepperl+Fuchs oferuje różne w branży rozwiązania czujników do monitorowania zaworów w rurociągu transportowym i inteligentne okulary w celu wsparcia ich konserwacji, a także technologię interfejsu do sterowania palnikami i rozwiązań identyfikacyjnych dla AGV zasilanych wodorem.
Podczas gdy rzeczywisty proces tankowania na stacji tankowania wodoru nie różni się znacznie od tego na konwencjonalnych stacjach paliw, w tle jest wiele rzeczy, które działają inaczej: od dostarczania wodoru do jego przechowywania i dozowania w dystrybutorze. Firma Pepperl+Fuchs oferuje produkty i rozwiązania zapewniające bezpieczne procesy i wygodne uzupełnianie paliwa.