Wsparcie Czujników Przemysłowych
Wsparcie Ochrony przed wybuchem

Odwiedź stoisko firmy Pepperl+Fuchs podczas targów w Hanowerze — HANNOVER MESSE 2023

2023-03-24

Hannover Messe Logo
Odwiedź Pepperl+Fuch w hali 9, stoisko D76

Od 17 do 21 kwietnia 2023 r. HANNOVER MESSE otworzy swoje drzwi dla specjalistów z całego świata. Około 4000 firm z branży mechanicznej, elektrycznej, cyfrowej i energetycznej, w tym Pepperl+Fuchs, zaprezentuje innowacyjne technologie i rozwiązania dla połączonego i neutralnego klimatycznie przemysłu.

Wiodącym na świecie targom dla przemysłu towarzyszyć będzie kraj partnerski — Indonezja, z którym Pepperl+Fuchs również ma bliskie związki: Od ponad 20 lat ten wyspiarski kraj jest nie tylko ważnym i tradycyjnym miejscem do produkcji, ale także atrakcyjnym i rosnącym rynkiem zbytu dla firmy Pepperl+Fuchs. Nie tylko dzięki inicjatywie „Making Indonesia 4.0” kraj ten rozwija swoją infrastrukturę cyfrową.

Podobnie obiecującym projektem jest „Manufacturing-X”, inicjatywa platformy Industry 4.0, do której firma Pepperl+Fuchs również wnosi swój wkład w postaci produktów i rozwiązań — po raz pierwszy zaprezentujemy ją na targach HANNOVER MESSE. 

Ponadto pokażemy czujnik R3000 3D LiDAR/MEMS jako część studium produktu, który generuje chmury punktów 3D o wysokiej rozdzielczości dzięki połączeniu dwóch potężnych technologii. Ta innowacja wyznacza nowe standardy w rozwiązywaniu złożonych zadań automatyzacji — od pojazdów autonomicznych po roboty serwisowe.

Jesteś ciekaw? Odwiedź nas w hali 9 na stoisku D76 i dowiedz się więcej o naszych głównych atrakcjach! Nasi eksperci z przyjemnością się z Tobą spotkają!


Aktywne kształtowanie przestrzeni danych Industry 4.0: „Manufacturing-X”

Industry 4.0 osiąga kolejny poziom: W ramach inicjatywy „Manufacturing-X” platforma Industry 4.0 postawiła sobie za zadanie stworzenie suwerennej przestrzeni danych dla wszystkich branż i firm. Ma to na celu podniesienie wielostronnej współpracy w ramach łańcuchów dostaw i cyfrowych procesów tworzenia wartości na nowy poziom. Firma Pepperl+Fuchs zademonstruje inteligentne wykorzystanie różnych technologii i standardów do kompleksowej współpracy cyfrowej między branżami i firmami w ramach takiego ekosystemu danych, wykorzystując kilka połączonych ze sobą wystawianych urządzeń.

Dowiedz się więcej o Manufacturing-X

Rewolucja w zakresie pomiarów 3D: Studium produktu czujnika R3000 LiDAR/MEMS

W celu sprostania wyzwaniom przyszłości potrzebne są wysokowydajne czujniki 3D — zarówno w pojazdach autonomicznych, jak i w robotach opiekuńczych. Innowacja technologiczna firmy Pepperl+Fuchs opracowana wspólnie z Fraunhofer Institute for Silicon Technology ISIT umożliwia osiągnięcie maksymalnej precyzji i wydajności — przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej efektywności ekonomicznej. Po raz pierwszy technologia impulsowego pomiaru odległości (PRT) i technologia MEMS zostały połączone w czujniku LiDAR/MEMS R3000. 

Dowiedz się więcej o R3000

Główne atrakcje produktowe


e-news

Zasubskrybuj nasz biuletyn i regularnie otrzymuj wiadomości oraz ciekawe informacje ze świata automatyki.

Subskrybuj
Krajobraz indonezyjski

Przeczytaj więcej o firmie Pepperl+Fuchs w Indonezji w artykule naszego magazynu „amplify”.