Wsparcie Czujników Przemysłowych
Wsparcie Ochrony przed wybuchem
Niedostępne do zakupu
Niedostępne do zakupu

Distance sensor VDM54-6000-R/20/88/105

VDM54-6000-R/20/88/105
  • Measuring method PRT (Pulse Ranging Technology)
  • Not sensitive to ambient light
  • Standard interface RS 485
  • Direct integration in in the control system due to high measuring rate

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Pobierz pełną kartę katalogową w formie pliku PDF:


Dane techniczne  VDM54-6000-R/20/88/105

Opis produktu
Distance sensor
General specifications
Measuring range0 ... 6 m
Reference targetReflector H100-2R
Light sourcelaser diode
Light typemodulated infrared light
Laser nominal ratings
Laser class1
Wave length900 nm
Beam divergence120 mrad
Pulse length≤ 8 ns
Repetition rate≥ 4 kHz
Maximum optical power output2.6 W
Measuring methodPulse Ranging Technology (PRT)
Ambient light limithalogen light 50000 Lux
Indicators/operating means
Operation indicatorLED green
Electrical specifications
Operating voltage18 ... 30 V DC
Ripple10 % within the supply tolerance
No-load supply current≤ 200 mA
Time delay before availability≤ 300 ms
Interface
Interface typeRS-485
Output
InterfacesRS-485
Baud rate57.6 kBaud (factory setting)
Switching currentmax. 200 mA
Voltage drop≤ 2.4 V
Compliance with standards and directives
Directive conformity
EMC Directive 2004/108/ECEN 60947-5-2
Standard conformity
Laser classIEC 60825-1:2007
Approvals and certificates
ApprovalsCE
Ambient conditions
Ambient temperature0 ... 50 °C (32 ... 122 °F)
Storage temperature-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
Mechanical specifications
Degree of protectionIP54
Connection5-pin, M12 x 1 connector
Material
HousingABS
Mass200 g
Dimensions
Height85 mm
Width145 mm
Depth80 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.027270916
ECLASS 12.027270916
ECLASS 11.027270801
ECLASS 10.0.127270801
ECLASS 9.027270801
ECLASS 8.027270801
ECLASS 5.127270801
ETIM 9.0EC001825
ETIM 8.0EC001825
ETIM 7.0EC001825
ETIM 6.0EC001825
ETIM 5.0EC001825
UNSPSC 12.141111613

Details: VDM54-6000-R/20/88/105

Product Documentation: VDM54-6000-R/20/88/105

Language Selection:
Brief InstructionsJęzykTyp plikuRozmiar pliku
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF351 KB
Manuals
Manual VDM54ENGPDF994 KB

Design / Simulation: VDM54-6000-R/20/88/105

Language Selection:
CADJęzykTyp plikuRozmiar pliku
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP686 KB

Odkryj laserowe czujniki profilu SmartRunner wyposażone w unikalne połączenie technologii sekcji świetlnych i czujnika wizyjnego 2D ze zintegrowanymi diodami LED...

Model R2000 zapewnia niezawodne i niezwykle precyzyjne wyniki pomiarów — z widocznością 360° bez przerw...

Pomiar w 3D lub z dużą prędkością: Seria R2300 oferuje odpowiedni czujnik LiDAR dla każdego wyzwania. Dowiedz się więcej o zaletach, technologii i obszarach zastosowań…

Czujniki fotoelektryczne z serii R10x i R20x

Po raz pierwszy dostępna jest pełna gama rozwiązań obejmujących urządzenia fotoelektryczne oraz innowacyjne technologie w identycznych obudowach. Użytkownicy czerpią korzyści z jednolitej koncepcji obsługi uwzględnionej w całej ofercie. Poznaj serie R100, R101, R103, R200 i R201...

Dzięki najnowocześniejszym technologiom czujniki odległości oferują najwyższy poziom precyzji i niezawodności…