Soluciones de sensores para la manipulación de materiales
Desde almacenes con estantes elevados hasta tecnología de transportadores, aquí puede encontrar las soluciones ideales para su aplicación.
Los sensores de Pepperl+Fuchs se utilizan en todos los ámbitos de la manipulación de materiales, ya se trate de sistemas de almacenamiento y recuperación automatizados, sistemas transportadores, vehículos de guiado automático (AGV, del inglés “Automated Guided Vehicle”), camiones industriales o grúas. Vea el video para descubrir cómo la solución adecuada puede evitar colisiones, permitir una navegación segura o detectar posiciones de forma confiable.
El módulo de control del motor G20 de 48 V se diseñó para sistemas transportadores modernos y complejos. Los módulos ofrecen un mayor rendimiento con el mismo consumo de energía. Esto significa que se deben instalar menos fuentes de alimentación a lo largo de la línea transportadora, lo que hace que la planificación del sistema sea mucho más flexible. Más información
Con el fin de detectar diferentes tipos de palés en líneas de transporte, Pepperl+Fuchs ha desarrollado una solución de sensores modulares: el detector de palés consta de un soporte de sensor específico de la aplicación que se puede combinar con un sensor fotoeléctrico o ultrasónico, dependiendo del tipo de palé. Más información
Para controlar el flujo de paquetes, se debe monitorear de manera confiable la ocupación de una cinta transportadora. Pepperl+Fuchs ofrece una solución altamente eficiente para esta aplicación: el sistema de sensor Contour2D requiere un solo sensor LiDAR y se puede poner en servicio con rapidez y facilidad. Más información
Los sensores cilíndricos fotoeléctricos de la serie M18 están optimizados para aplicaciones estándares con tecnología de transportador. Las versiones con detección lateral tienen un diseño de apenas 40 mm, por lo que ocupan poco espacio para instalarse desde abajo, y ofrecen también visibilidad en ángulo para cubrir el giro del producto en las esquinas. Por otra parte, la carcasa metálica y las roscas metálicas ofrecen una alta estabilidad mecánica. Más información
La seguridad personal es un requisito básico en los procesos automatizados. Los dispositivos de protección sin contacto, como las barreras para luces de seguridad, con las unidades de control de seguridad correspondientes, garantizan que se genere una parada en caso de que haya un acceso no autorizado o un acceso a las zonas de peligro. Más información
Los sensores fotoeléctricos estándar en diseño cúbico de la serie R202 se crearon especialmente para la manipulación de materiales. Una variante para la detección de objetos transparentes detecta de forma confiable palés envueltos en aluminio sin zona muerta. Los casquillos metálicos sólidos integrados garantizan un montaje confiable y estable. Más información
Los módulos de E/S de Ethernet con maestro IO-Link ofrecen una transferencia de datos en tiempo real mediante la conexión rápida y sencilla de dispositivos de campo con el sistema de bus de nivel superior. Además, cuentan con amplias funciones de diagnóstico que ayudan a mejorar la transparencia durante el proceso. Más información
La recolección, la sujeción y el transporte de cargas presenta numerosos retos para los vehículos de guiado automático. Pepperl+Fuchs ofrece una amplia gama de sensores compactos y robustos idóneos para su uso en vehículos de guiado automático, desde el acoplamiento hasta el posicionamiento y la detección e identificación de cargas. Más información
Para lograr el máximo rendimiento posible en la manipulación de materiales, los vehículos de guiado automático (AGV, del inglés “Automated Guided Vehicles”) deben controlarse de forma confiable en cualquier situación. Ya se trate de navegación autónoma, navegación por el suelo o seguimiento del movimiento, las tecnologías de vanguardia de Pepperl+Fuchs permiten una navegación y un guiado precisos. Más información
Ya sea en centros logísticos, en las instalaciones de una fábrica o en edificios de oficinas, los vehículos de guiado automático (AGV, del inglés “Automated Guided Vehicles”) deben detectar con precisión su entorno en todo momento para evitar colisiones con personas y objetos. Pepperl+Fuchs ofrece sensores y sistemas para obtener un reconocimiento confiable del entorno, lo que garantiza un funcionamiento sin problemas. Más información
En fábricas y almacenes, la velocidad de un camión industrial debe restringirse más que en áreas exteriores. Esto se garantiza mediante un sensor de radar alineado verticalmente montado en el techo del vehículo. Tan pronto como se alcance un área interior, el sensor detecta el techo del pasillo, de modo que la velocidad se pueda reducir automáticamente. Más información
Para cargar y colocar los palés de forma segura, se debe determinar la posición exacta de la horquilla. El encoder giratorio con tendido de cables ECA10TL detecta la posición de altura con la máxima precisión. El encoder giratorio está montado en el camión industrial, mientras que el cáncamo del cable está conectado a la horquilla móvil. Más información
Por razones de seguridad, se debe detectar de manera confiable si el conductor de un camión industrial está en la posición correcta en su asiento. Los sensores ultrasónicos garantizan la detección del conductor sin interferencias, independientemente de las condiciones ambientales y las propiedades ópticas. Más información
La unidad de medición de inercia IMU F99 es la solución ideal para detectar la inclinación del mástil y nivelar el camión industrial según corresponda. La combinación del sensor de aceleración, el giroscopio y el algoritmo de fusión de los sensores inteligentes proporciona resultados de medición confiables incluso cuando el camión está en movimiento. Más información
Los sensores de radar ofrecen una solución simple y sin desgaste para determinar la altura de levantamiento de las horquillas: montadas en el tablero de horquilla, miden la distancia al suelo para que no se requiera un objetivo adicional. Debido a la interfaz CANopen, los sensores son ideales para integrarlos en camiones industriales. Más información
Los palés defectuosos pueden provocar colisiones durante la asignación automática de compartimentos en almacenes con estantes elevados, lo que puede causar graves daños en las instalaciones. Debido a su eje de escaneo estable en combinación con una alta resolución angular, el R2000 Detection detecta de manera confiable incluso pequeños fragmentos de palés rotos. Más información
Montada en la grúa apiladora, la cámara industrial para eventos de Pepperl+Fuchs supervisa los procesos de almacenamiento y recuperación en almacenes con estantes elevados. El almacenamiento orientado a eventos permite el acceso directo a grabaciones de situaciones relevantes para que los empleados puedan tomar medidas inmediatas en caso de fallas. Más información
Las grúas apiladoras requieren un posicionamiento vertical y horizontal con una precisión milimétrica. El sensor de distancia R1000 resulta ideal para esta difícil tarea: equipado con la tecnología de rango de pulsos (PRT, del inglés “Pulse Ranging Technology”), permite mediciones de distancia de alta precisión para un posicionamiento óptimo. Más información
Los emisores ópticos de datos garantizan una comunicación bidireccional basada en Ethernet con alimentadores de estantes o vehículos de transporte. Con una velocidad de transferencia constante, el acoplador de datos óptico LS682 permite una conexión estable a una distancia de hasta 300 m. Más información
La serie R10x de sensores fotoeléctricos combina diferentes funciones fotoeléctricas en una carcasa compacta. Estos sensores se pueden adaptar fácilmente a las necesidades de una aplicación específica. Los sensores fotoeléctricos de detección directa con supresión de fondo resultan ideales para la detección de compartimentos. Más información
Debido a la redundancia de varios códigos, el sistema de posicionamiento PXV es una solución particularmente confiable para posicionar máquinas automatizadas de almacenamiento y recuperación. Si se requiere un posicionamiento seguro, también están disponibles las variantes de seguridad de acuerdo con SIL 3/PL e. Más información
El espacio para la integración de los sensores suele estar limitado en los sistemas de almacenamiento en transportadores. Con su diseño compacto, el sensor de distancia R200 con tecnología de rango de pulsos se ajusta incluso a transportadores automáticos pequeños. Las tareas van desde la comprobación de la ocupación de las estanterías y la posición correcta de la carga hasta la medición de distancias y la evasión de colisiones… Obtener más información
Para proteger a las personas y a la máquina, se deben seguir estrictos requisitos de seguridad cuando se posicionan los transportadores de almacenamiento y recuperación. El sistema de posicionamiento safePXV permite realizar de manera segura el posicionamiento absoluto y lineal conforme a los requisitos de SIL 3/PL e mediante un solo sensor. Más información
El sensor de visión PHA es ideal para el posicionamiento preciso de las grúas apiladoras en almacenes con estantes elevados. El sensor solo requiere como punto de referencia un orificio de perforación en el perfil de acero del estante de almacenamiento, por lo que no se necesitan ayudas adicionales, como reflectores. Más información
En los puertos de contenedores, los diferentes tipos de grúas garantizan la carga eficiente de los contenedores. El sistema de codificación de posición (WCS, del inglés “Position Encoding System”) registra la posición de las grúas y los carros con una precisión milimétrica. Con una carcasa protectora exterior y un riel codificado de acero inoxidable, el WCS se puede utilizar en condiciones ambientales difíciles. Para aplicaciones de seguridad de hasta SIL 3/PL e, el sistema se puede combinar con la unidad de evaluación segura (PUS). Más información
Los sólidos encoders giratorios graduales de la serie ENI90 garantizan un control de velocidad de alta precisión gracias a la tecnología integrada BlueBeam. Las versiones de servicio pesado y en altamar resisten las condiciones ambientales más adversas, lo que las hace ideales para monitorear el desplazamiento de las grúas en áreas exteriores. Más información
Con las grúas móviles, los movimientos de extensión y retracción de la pluma se deben registrar en tiempo real. Esta tarea la realiza el encoder giratorio de tracción del cable ECN40HD, que incluso se puede utilizar en aplicaciones en altamar debido a su diseño de servicio pesado. El sistema de salida con cable abierto facilita la limpieza y la manipulación. Más información
Los sistemas RFID se utilizan en diversos campos de aplicación por su resistencia a la suciedad y al polvo, y los diferentes rangos de frecuencia (LF, HF, UHF) que ofrece. Mediante la mejora de la transparencia, se reducen los errores administrativos y los procesos se hacen más eficientes. Más información
La solución de lector de puerta RFID de Pepperl+Fuchs crea una transparencia perfecta en la detección de grandes cantidades de etiquetas RFID. El sistema rentable se basa en una potente tecnología UHF RFID estandarizada y está especialmente optimizado para su uso en aplicaciones logísticas, como el seguimiento de bienes entrantes y salientes. Obtener más información
Los sistemas de identificación óptica se adaptan fácilmente a diferentes aplicaciones y detectan objetos de forma confiable incluso en condiciones complejas, como aplicaciones de alta velocidad o alta temperatura. Más información
La gama de conectividad incluye desde cables para activar los sensores, hasta conectores de campo, bloques de conexiones, divisores para activar los sensores y receptáculos de panel, así como conectores de datos. Con la oferta de sensores y los componentes de conexión correspondientes a través de un mismo proveedor, aumentamos la productividad y la disponibilidad de sus máquinas y plantas. Más información
Pepperl+Fuchs ofrece rollos de cable sin procesar de calidad industrial procedentes de la producción de cables de las industrias alemana y europea, con uso indicado para conectores de montaje en campo. Las diferentes variantes de cables sin procesar están disponibles en prácticos rollos de 100 metros, así como en pequeñas. Más información
¿Tiene alguna pregunta sobre nuestras soluciones de manipulación de materiales?
Estaremos encantados de ayudarlo. Solo tiene que enviarnos un mensaje o acordar una cita con uno de nuestros expertos para obtener más información sobre los productos que le interesen.