Con la serie R202, Pepperl+Fuchs ofrece una nueva gama de sensores fotoeléctricos de diseño cúbico. Los sensores cuentan con un LED de luz roja y una función de conmutación sencilla con dos salidas de conmutación centradas en las funciones básicas. Esto permite no solo aumentar la rentabilidad, sino también simplificar la selección de productos. Hay cinco principios de funcionamiento disponibles en un diseño de carcasa estandarizado: Sensor fotoeléctrico de barrera unidireccional, sensor óptico de barrera por reflexión, sensor óptico de barrera por reflexión para la detección de objetos transparentes, sensor fotoeléctrico de detección directa y sensor fotoeléctrico de detección directa con supresión de fondo. La variante para la detección de objetos transparentes, así como un montaje sencillo y robusto, convierten a esta serie en la mejor opción para las aplicaciones de manipulación de materiales.
La serie R202 se ha desarrollado teniendo en cuenta los requisitos especiales de la industria de manipulación de materiales. En la tecnología de transporte de palés, por ejemplo, a menudo es necesario detectar los palés laminados. Esto hace que las superficies reflectantes supongan un reto para la tecnología de sensores utilizada. El sensor óptico de barrera por reflexión para la detección de objetos transparentes se ha diseñado para este tipo de tareas exigentes: Funciona sin disponer de zona muerta y está optimizado para detectar objetos brillantes y reflectantes.
Además, los sensores de la serie R202 incorporan casquillos de metal. Gracias a su alta estabilidad mecánica, permiten mayores pares de apriete en comparación con el montaje directo en la carcasa de plástico. Esto proporciona una gran fiabilidad y estabilidad de montaje a largo plazo, para un uso seguro en aplicaciones de manipulación de materiales.
La combinación de orificios y ranuras estándar ofrece opciones de montaje flexibles, tanto en horizontal como en vertical. Gracias a los orificios estándar, los sensores pueden combinarse con todos los soportes de montaje disponibles en el mercado. Por ejemplo, la serie R202 utiliza el mismo sistema de montaje que la serie R201 de Pepperl+Fuchs. Si se utilizan ambas series en una misma planta, pueden emplearse los mismos accesorios de montaje, lo que hace que la instalación sea especialmente rápida y sencilla.
Además, la serie R202 también es ideal para aplicaciones en las que se requiere tensión de CA. Todas las variantes incluyen una fuente de alimentación de CA/CC con una tensión de 24-240 V si es necesario. Esto hace que los sensores sean adecuados para una amplia gama de aplicaciones, por ejemplo, en la automatización de edificios y entradas o en el mercado estadounidense. En comparación con los dispositivos convencionales, las variantes de CA de la serie R202 también presentan un tamaño significativamente menor. Esto significa que se pueden integrar fácilmente incluso en espacios reducidos.
We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.
Please select the group of cookies and scripts, that you consent to.