Medición precisa de distancias en almacenes

Un sensor de distancia compacto garantiza una navegación segura de los transportadores de estanterías en los almacenes

La aplicación

Muchas aplicaciones automatizadas requieren una medición de distancias rápida y precisa que también funcione en distancias largas. Un ejemplo típico son los transportadores de estanterías semiautónomos que se desplazan por varios niveles en grandes almacenes. Las tareas abarcan desde comprobar la ocupación de los estantes y la posición correcta de la carga hasta medir distancias y evitar colisiones. Las lanzaderas del almacén ofrecen poco espacio para la integración de sensores. No es raro que en un mismo sistema se requieran diferentes tipos de sensores fotoeléctricos.


El objetivo

El sensor de distancia debería medir de forma rápida y precisa. Sus dimensiones deben ser lo más pequeñas posibles para que pueda instalarse en espacios reducidos. Debería proporcionar datos fiables tanto a corta distancia como a distancias más largas. Si en un sistema se utilizan sensores con diferentes métodos de medición ópticos, la combinación de dispositivos debería ser lo más sencilla posible. También se requiere una opción para la integración en entornos de Industria 4.0.


La solución

Sensor de distancia R200 con PRT
Sensor de distancia R200 con PRT

El sensor fotoelectrónico R200 con Pulse Ranging Technology (PRT) utiliza un método de tiempo de vuelo basado en láser y alcanza una frecuencia de medición muy alta de más de 250.000 pulsos por segundo. La medición se realiza con una precisión de repetición de hasta ≤ 3 mm, a corta distancia y a una distancia de tan solo 30 mm. En la versión con reflector, el sensor alcanza distancias de hasta 60 m y hasta 10 m cuando mide directamente sobre objetos naturales. Con 15 × 41,7 × 50,6 mm, el dispositivo es apenas más grande que una caja de cerillas y cabe incluso en espacios reducidos.

Características técnicas

  • Pulse Ranging Technology (PRT).
  • Más de 250.000 pulsos láser por segundo.
  • Medición a corta distancia desde 30 mm.
  • Rango de medición hasta 10 m, con reflector hasta 60 m.
  • Precisión de repetición hasta ≤ 3 mm.
  • Interfaz IO-Link 1.1.3.

Los beneficios

El sensor tiene una interfaz IO-Link estandarizada versión 1.1.3 que incluye Smart Sensor Profile. Esto significa que el R200 con PRT se puede integrar fácilmente en entornos de Industria 4.0. La instalación se facilita mediante un conector giratorio. El dispositivo sigue el principio de diseño de las series R10x y R20x, que incluyen numerosos sensores fotoelectrónicos con diferentes métodos de medición. Están alojados en carcasas estándar y tienen un concepto de funcionamiento y visualización uniforme que incluye indicadores LED, diseño de potenciómetro optimizado y botones pulsadores. Esto simplifica significativamente la integración y el funcionamiento de diferentes modos de sensores en un solo sistema.


A destacar

  • Medición de distancias de alta precisión de hasta 10 m o hasta 60 m con reflector.
  • Diseño extremadamente compacto: para mayor flexibilidad cuando el espacio es limitado.
  • Tecnología inteligente de medición de pulso (PRT) con una precisión de repetición de hasta ≤ 3 mm.
  • Interfaz IO-Link estandarizada con Smart Sensor Profile para una automatización orientada al futuro.
  • Diseño optimizado y rentable para una amplia gama de aplicaciones

e-news

Suscríbase a nuestro boletín y reciba regularmente noticias e información interesante sobre el mundo de la automatización.

Suscribirse

Lea el número actual de e-news:

  • Sensores industriales
  • Protección contra explosiones
amplify: la revista de Pepperl+Fuchs

Descubra nuestra revista online. En ella le esperan interesantes casos de éxitos, informes de aplicaciones, entrevistas y noticias regionales.