El sistema de codificación de posición (WCS) gestiona las tareas de posicionamiento en terminales de contenedores

Sistema WCS en versiones de exterior y extendida para un posicionamiento absoluto en entornos exigentes

La aplicación

Los buques contenedores deben descargarse a la mayor brevedad posible para que diversos tipos de grúas continúen con las tareas de carga en los terminales de contenedores de los puertos. Por ejemplo, los sistemas de descarga transportan los contenedores desde el buque al muelle con ayuda de carros. Seguidamente, las grúas puente sobre neumáticos de caucho y de control eléctrico (eRTG) y las grúas puente automatizadas montadas en carriles (ARMG) transportan los contenedores hasta los camiones, una tarea que en ocasiones implica cubrir distancias muy largas. Los puertos de todo el mundo cuentan con infraestructuras muy modernas que están expuestas a las condiciones climáticas propias de cada región. Es común encontrar bajas temperaturas extremas con intensa luz solar o entornos fríos con hielo y nieve. Por otra parte, instalar los equipos junto al mar expone los materiales al alto grado de corrosión del agua salada.


El objetivo

Para que el flujo de trabajo sea ininterrumpido, se debe garantizar la automatización total o parcial de cada tipo de grúa en todo momento y en cualquier condición climática. Unas condiciones que también se deben dar para el posicionamiento del carro que recibe y transporta cada contenedor. La automatización y digitalización de las grúas optimizan la productividad en las terminales de contenedores, con la consiguiente reducción de costes y emisiones de CO₂. La posición absoluta actual de la grúa puede consultarse en cada momento, en tiempo real, y con una precisión milimétrica. Los procesos de carga y los tiempos de producción pueden supervisarse y mejorarse periódicamente.


La solución


El sistema de codificación de posición (WCS) modular con carcasa protectora para exteriores es la solución indicada para todo tipo de grúas en estos entornos hostiles. Con un diseño en U para bloquear la luz exterior y con barreras fotoeléctricas de infrarrojos, el cabezal de lectura escanea las secciones del carril de códigos de acero inoxidable y detecta el valor de posición absoluta cada 0,8 mm mediante la tecnología sin contacto. Ambos elementos son resistentes al aire salino y el agua salada, y ofrecen el máximo grado de impermeabilidad ante cualquier tipo de humedad conforme al índice de protección IP69. El sistema de perfiles de aluminio junto con el carro guiado compensa las tolerancias de desplazamiento lateral entre la grúa y el sistema WCS para garantizar la posición óptima del cabezal de lectura respecto al carril de códigos. De esta forma, los carros y las grúas puente se pueden colocar con una precisión milimétrica.


Características técnicas

  • Carcasa protectora resistente al agua salada con protección IP69 para uso en exteriores
  • La pantalla muestra los valores de posición y diagnóstico
  • Cubre longitudes de hasta 629 m
  • Resolución de ±0,40 mm (1250 pos./m)
  • Carril de códigos de acero inoxidable resistente a la corrosión
  • Elementos calefactores integrados para temperaturas de hasta –40 °C

Las ventajas

La carcasa exterior con refuerzo especial y protección IP69 se desarrolló para garantizar una detección fiable de la posición en entornos extremos, a pesar de las fluctuaciones de temperatura, el granizo y el agua salada. La misma garantía que ofrece el carril de códigos de acero inoxidable resistente a la corrosión, que resulta indicado para secciones rectas, tramos curvados, ascendentes y descendentes. Junto con la versión extendida del sistema WCS, se pueden cubrir distancias de hasta 629 m. El sistema WCS también ofrece una elevada inmunidad a las interferencias, excelente durabilidad y óptima rentabilidad, por lo que es la tecnología de sensor de posición idónea para las operaciones de los puertos modernos.


Características principales

  • Concepto de diseño de posicionamiento absoluto sin contacto con cabezal de lectura, carril de códigos y sistema de montaje
  • Carcasa protectora con alta resistencia a impactos y protección IP69 frente al polvo y la humedad
  • Carril de códigos de acero inoxidable resistente a la corrosión
  • Datos de posición precisos a pesar de las interrupciones y con una cobertura de 629 m
  • Detección de posición de precisión milimétrica para carros y grúas puente de carril

e-news

Suscríbase a nuestro boletín y reciba regularmente noticias e información interesante sobre el mundo de la automatización.

Suscribirse

Lea el número actual de e-news:

  • Sensores industriales
  • Protección contra explosiones
amplify: la revista de Pepperl+Fuchs

Descubra nuestra revista online. En ella le esperan interesantes casos de éxitos, informes de aplicaciones, entrevistas y noticias regionales.

Sistema de codificación de posición WCS

El sistema de codificación de posición WCS ha estado disponible en el mercado desde 1989 y ahora ofrece nuevas opciones de montaje, como el WCS Outdoor y el WCS Extended

undefined

We value your privacy!

We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.