El sistema de codificación de posición WCS de Pepperl+Fuchs proporciona la ubicación de una posición con una precisión milimétrica para una amplia gama de aplicaciones industriales y comerciales.
Los monorraíles elevados, sistemas de transporte, grúas, sistemas de almacenamiento y recuperación automatizados, etc., e incluso los ascensores y sistemas de luces de escenarios puede incrementar su rendimiento con el WCS.
Para aplicaciones de seguridad, Pepperl+Fuchs combina las ventajas del comprobado sistema de posicionamiento del WCS con una unidad de evaluación segura. El sistema, que consta de la unidad de evaluación segura (unidad de posición segura, PUS, del inglés “Position Unit Safe”) y dos cabezales de lectura safeWCS/PUS, permite una detección segura de la posición y la velocidad hasta SIL 3 y PL e. La unidad de evaluación actúa como una puerta de enlace segura al bus de campo: Procesa las señales redundantes de los cabezales de lectura safeWCS/PUS, crea un valor de posición seguro y obtiene un valor de velocidad seguro a partir de este. Además de los datos seguros y no seguros, también transmite datos de diagnóstico. El sistema es compatible con el protocolo de seguridad común Fail Safe over EtherCAT® (FSoE) para transmitir los datos adquiridos desde el sensor hasta un sistema de control seguro.
Los cabezales de lectura del WCS en forma de U son particularmente robustos. Proporcionan lectura fotoeléctrica sin contacto del carril de códigos. Incluso en condiciones ambientales difíciles, los cabezales de lectura del WCS determinan de manera confiable los valores de posición. Hay varias opciones disponibles para satisfacer perfectamente sus necesidades. Para aplicaciones de seguridad, elija dos cabezales de lectura safeWCS/PUS que se combinan con una unidad de evaluación segura (PUS).
Para integrar el WCS en sistemas de mayor nivel a través de interfaces estandarizadas, Pepperl+Fuchs ofrece una amplia cartera de módulos de interfaz. Se pueden conectar hasta cuatro cabezales de lectura a un módulo de interfaz simultáneamente. Elija la versión correcta para su aplicación desde varias interfaces. Para aplicaciones de seguridad, puede elegir la unidad de evaluación segura (PUS) combinada con dos cabezales de lectura safeWCS/PUS.
Se necesitan carriles de códigos que sean resistentes y flexibles para que los cabezales de lectura funcionen a una distancia definida. Nuestros carriles de códigos resistentes a la suciedad son adecuados para pistas curvadas, inclinaciones, etc. Además, Pepperl+Fuchs también ofrece sistemas de soportes de montaje para colocar carriles de códigos, sistemas de perfiles de aluminio para distancias especialmente largas y un carro guía para garantizar que el lector permanezca en la pista incluso en aplicaciones de vibración intensas.
Pepperl+Fuchs también ofrece una gama de accesorios adecuados para el sistema de posicionamiento del WCS. El portafolio incluye cables blindados de par trenzado adecuados para cadenas de arrastre, cabezales de lectura del WCS y piezas de repuesto para carros guía, así como carcasas de protección para cabezales de lectura para adaptaciones.