Sensores de detección directa

Elige tu producto

Página siguienteÚltima página
Producto


Sistema cabezal único, Salida de conmutación, 5 funciones de salida diferentes, ajustables, Anchura del campo de sonido ultrasónico seleccionable, Serie: -18GM, Tensión de trabajo: 10 ... 30 V CC , rizado 10 %SS, Tipo de salida: 1 salida de conmutación pnp Contacto N.A./N.C. , parametrizable, Autorización UL: cULus Listed, Class 2 Power Source, Autorización CCC: Los productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.fa


Sistema cabezal único, 2 salidas de conmutación, 3 funciones de salida diferentes, ajustables, Anchura del campo de sonido ultrasónico seleccionable, Serie: -18GM, Tensión de trabajo: 10 ... 30 V CC , rizado 10 %SS, Tipo de salida: 2 salidas de conmutación pnp, N.A./N.C., parametrizable, Autorización UL: cULus Listed, Class 2 Power Source, Autorización CCC: Los productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.fa


Sistema cabezal único, Salida analógica de 4 mA ... 20 mA, Ventana de medición ajustable, Anchura del campo de sonido ultrasónico seleccionable, Serie: -18GM, Tensión de trabajo: 10 ... 30 V CC , rizado 10 %SS, Tipo de salida: 1 salida analógica 4 ... 20 mA, Autorización UL: cULus Listed, Class 2 Power Source, Autorización CCC: Los productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.fa


Sistema cabezal único, Salida analógica 0 ... 10 V, Ventana de medición ajustable, Anchura del campo de sonido ultrasónico seleccionable, Serie: -18GM, Tensión de trabajo: 15 ... 30 V CC , rizado 10 %SS, Tipo de salida: 1 salida analógica 0 ... 10 V, Autorización UL: cULus Listed, Class 2 Power Source, Autorización CCC: Los productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.fa


Sistema cabezal único, Lóbulo acústico muy estrecho, Salida de conmutación, Zona ciega muy pequeña, Serie: -12GM, Tensión de trabajo: 10 ... 30 V CC , rizado 10 %SS, Tipo de salida: 1 salida de conmutación pnp Contacto N.A./N.C. , parametrizable, Autorización UL: cULus Listed, Class 2 Power Source, Autorización CCC: Los productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación., Tipo de conexión: Conector macho M12 x 1 , 4 polosfa


Sistema cabezal único, Lóbulo acústico muy estrecho, Salida analógica de 4 mA ... 20 mA, Zona ciega muy pequeña, Serie: -12GM, Tensión de trabajo: 10 ... 30 V CC , rizado 10 %SS, Tipo de salida: 1 salida analógica 4 ... 20 mA, Autorización UL: cULus Listed, Class 2 Power Source, Autorización CCC: Los productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación., Tipo de conexión: Conector macho M12 x 1 , 4 polosfa


Sistema cabezal único, Lóbulo acústico muy estrecho, Salida analógica 0 ... 10 V, Zona ciega muy pequeña, Serie: -12GM, Tensión de trabajo: 15 ... 30 V CC , rizado 10 %SS, Tipo de salida: 1 salida analógica 0 ... 10 V, Autorización UL: cULus Listed, Class 2 Power Source, Autorización CCC: Los productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación., Tipo de conexión: Conector macho M12 x 1 , 4 polos, Carcasa: latón, niqueladofa


Sistema cabezal único, Salida de conmutación, Zona ciega muy pequeña, 5 funciones de salida diferentes, ajustables, Serie: -12GM, Tensión de trabajo: 10 ... 30 V CC , rizado 10 %SS, Tipo de salida: 1 salida de conmutación pnp Contacto N.A./N.C. , parametrizable, Autorización UL: cULus Listed, Class 2 Power Source, Autorización CCC: Los productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.fa


Sistema cabezal único, Salida analógica de 4 mA ... 20 mA, Zona ciega muy pequeña, Ventana de medición ajustable, Serie: -12GM, Tensión de trabajo: 10 ... 30 V CC , rizado 10 %SS, Tipo de salida: 1 salida analógica 4 ... 20 mA, Autorización UL: cULus Listed, Class 2 Power Source, Autorización CCC: Los productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación., Tipo de conexión: Conector macho M12 x 1 , 4 polosfa


Sistema cabezal único, Salida analógica 0 ... 10 V, Zona ciega muy pequeña, Ventana de medición ajustable, Serie: -12GM, Tensión de trabajo: 15 ... 30 V CC , rizado 10 %SS, Tipo de salida: 1 salida analógica 0 ... 10 V, Autorización UL: cULus Listed, Class 2 Power Source, Autorización CCC: Los productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación., Tipo de conexión: Conector macho M12 x 1 , 4 polos, Carcasa: latón, niqueladofa
Página siguienteÚltima página

Filtrar lista de resultados

Sistema de sensores USi-safety

El sistema de sensores ultrasónicos USi-safety está revolucionando las aplicaciones de seguridad, ya sea en entornos exigentes y con abundancia de polvo o en exteriores.

Pepperl+Fuchs le ofrece distintos documentos descargables con información sobre los sensores ultrasónicos.