De Advanced Diagnostic Module ondersteunt ontwerpers en installateurs van veldbusinfrastructuren in die taken die tot nu toe saai en tijdrovend waren of gespecialiseerde kennis vereisten. Deze activiteiten zijn nu vervangen door snelle en geautomatiseerde werkprocedures dankzij de softwareondersteuning.
De inbedrijfstellingswizard analyseert het segment na installatie of onderhoudswerk. Rapporten van het expertsysteem wijzen op eventuele installatieproblemen, die onmiddellijk kunnen worden verholpen. Het expertsysteem evalueert het segment en levert een baselineof situatierapport, samen met een volledige systeemdocumentatie. Het raadt ook grenswaarden aan, die in de ADM worden opgeslagen. De controle van kabels en knooppunten vereist slechts enkele muisklikken, wat de systeemcheck met meer dan 80% verkort.
Het expertsysteem vergelijkt de waarden van het baseline rapport continu met de actuele meetwaarden. De ADM stuurt samenvattende alarmmeldingen uit. Het expertsysteem wijst de gebruiker op mogelijke oorzaken en biedt oplossingen aan de hand van bruikbare informatie in duidelijke tekstvorm. De ADM neemt en bewaart snapshots van de physical layer gedurende twee jaar. Analysefuncties en gegevens die naar het onderhoudssysteem werden geëxporteerd, ondersteunen preventieve onderhoudsstrategieën om de algemene systeembeschikbaarheid aan een lagere kost te verhogen.
De Diagnostic Manager biedt onlinetoegang tot de Advanced Diagnostic Module. Zo kan de physical layer van de veldbus te allen tijde rechtstreeks vanuit de controlekamer of door een externe systeemdeskundige worden gemonitord. De ADM meet en toont netwerkkarakteristieken zoals
Bovendien bevat deze een krachtige veldbusoscilloscoop die tot tien keer toe in gang kan worden gezet door specifieke triggers, wat de opsporing mogelijk maakt van ingewikkelde of periodieke fouten die anders moeilijk te traceren zouden zijn.
De ADMverbetert de verhelping van fouten aanzienlijk en vormt de basis voor een snelle diagnose en herstelling.
Ontvang uw gratis ADM-integratiepakket voor uw DCS!
Download het ABB 800xA-integratiepakket