RFID-technologie bestuurt processen in talrijke industrieën. Haar veelzijdige capaciteiten demonstreren waarom deze technologie zo belangrijk is in moderne toepassingen. RFID maakt processen intelligenter, transparanter en spaart kosten.
Zo ook onze UHF F190 lees-/schrijfkop. De F190 biedt maximale flexibiliteit, gebruiksgemak en onderscheidt zich door zijn indrukwekkende prestaties:
De UHF F190 UHF lees-/schrijfkop is slechts één van de vele kwaliteitsproducten die voortkomen uit de meer dan 20 jaren aan ervaring en toepassingsknowhow op het gebied van industriële RFID die Pepperl+Fuchs bezit.
Wat wij u bieden
Ontdek de veelzijdigheid van RFID-technologie voor uw toepassingen
De goederenstroom moet altijd kunnen worden aangepast. Het betrouwbaar volgen van de materiaalstroom is net zo belangrijk als de volledige transparantheid van processen.
Industriële RFID verbetert de afhandeling van orders
Door de lees/schrijfkoppen tussen de rollen van de transportbanden te plaatsen, kunnen transponders in uiteenlopende posities worden gedetecteerd. De betrouwbare identificatie van producten en transportbakken resulteert in zo goed als foutloze aflevering.
Industriële RFID verbetert kledingafhandeling
RFID-technologie wordt gebruikt in de confectie-industrie. Kleding wordt getransporteerd via hangende transportbanden. Transponders helpen hierbij om de bestemming van elke individueel kledingstuk te detecteren.
Met RFID alles op de juiste plek
RFID-systemen besturen de processen in hoogbouw magazijnen. Hierbij worden goederen snel getransporteerd naar hun bestemmingslocatie.
Betrouwbare besturing van complexe processen
RFID bewaakt de slangaansluitingen
Door RFID bewaakte slangkoppelingen geven de doorstroming van procescomponenten en vloeistoffen vrij of blokkeren deze en zorgen daarmee voor betrouwbare processen.
Industriële RFID als ‘sleutel’ voor toegang tot machinebesturing
Ongeoorloofde machinebediening en de manipulatie van parameters kan worden voorkomen met RFID-technologie.
RFID zorgt voor betere catering
RFID bestuurt eveneens de bereiding van voedsel in vliegtuigen. Hier worden RFID-systemen geïntegreerd in inductie-ovens voor de bereiding van de warme maaltijden.
Ontdek meer toepassingen voor RFID en raadpleeg ons toepassingsoverzicht.
De componenten van Pepperl+Fuchs kunnen worden gecombineerd met alle besturingsinterfaces wereldwijd. Voor ideale toepassingen kunnen de IDENTControl interfaces worden gekoppeld met lees/schrijfkoppen en transponders van alle gangbare bedrijfsfrequenties (LF, HF, UHF).
Optimaliseer uw toepassingen met RFID van Pepperl+Fuchs. Onze experts staan klaar om u te helpen!