Serviceline Industriële Sensoren
Telefoon +32 3 644 25 00
Serviceline Explosiebeveiliging
Telefoon +32 3 644 25 00

Less is better

G10 Veiligheid – klein, slim en modulair

Pepperl+Fuchs introduceert de kleinste, volledig uitgeruste AS-i-veiligheidsmodule met IP-67-beschermingsgraad. De ultracompacte veiligheidsmodule past in gelijk welke kabelgoot en is ook makkelijk te monteren. Dankzij de geïntegreerde aansluitkabel zijn bijkomende kabels overbodig. De modulariteit van de G10-module vormt elk standaard veiligheidsapparaat om tot een ware AS-i-oplossing, wat materieel en geld bespaart.

Ontdek de diversiteit van de nieuwe G10-veiligheidsmodule!



De voordelen van de G10-veiligheidsmodule in een oogopslag:

Ultracompact


's Werelds kleinste AS-i-veiligheidsmodule met IP67-bescherming


Makkelijk


Eenvoudige installatie: vlakbandkabel invoeren, module sluiten en bevestigingsschroef aandraaien. Klaar is Kees!


Ruim toepasbaar


Past in de kabelgoot; de vlakbandkabel blijft te allen tijde in de kabelgoot vastzitten


Direct


Geïntegreerde aansluitkabel elimineert bijkomende aansluitkabels en daaraan verbonden kosten


Modulair


Maakt van elk standaard veiligheidsapparaat een ware AS-i-oplossing – tal van geïntegreerde AS-i-veiligheidsapparaten zullen kunnen worden geëlimineerd.
Het modulair concept “G10 safety plus safety devices” beperkt apparaatdiversiteit en -kwantiteit.