De actuator-sensorinterface (AS-interface) vervangt conventionele bedradingstechnologie op sensor-actuatorniveau. AS-interface heeft zich ingeburgerd als wereldwijde norm voor de kostenefficiënte overdracht van stroom en signalen over één enkele kabel. Het is een open systeem dat compatibel is met alle standaard veldbussystemen.
De gateway bestuurt het AS-i-systeem en zendt procesgegevens naar alle soorten overkoepelende besturingseenheden in een gestandaardiseerde I/O-opmaak. De AS-interface vervult de rol van traditionele I/O-kaart in de controller, wat een eenvoudige omschakeling naar het AS-i-systeem toelaat. De roestvrijstalen gateway beheert communicatie met de apparaten en informeert de PLC over fouten. Alle diagnostische informatie van de veldin- en uitgangen en het veiligheidssysteem kunnen worden doorgestuurd naar een overkoepelend besturingssysteem. De veiligheidslogica van een gateway met veiligheidsmonitor kan ofwel door een veiligheids-PLC of lokaal met behulp van de configuratiesoftware VAZ-SW-SIMON + worden ingesteld.
Elk AS-i-segment vereist een AS-i-power supply (VAN-…) met 30,5 VDC spanning en gegevensontkoppeling om stroom te leveren en gemoduleerde signalen zonder storing door een kabel te versturen. Power supplies voor besturingskasten zijn beschikbaar met 2,8 A, 4 A of 8 A voor maximale efficiëntie. De AS-interface K19 is een power supply overeenkomstig NEC Class 2. De isolatiemonitor is geïntegreerd in de K27 AS-interface power supply van 4 A. Met behulp van de juiste gateway kunt u met een standaard 30 VDC power supply tot twee AS-i-segmenten inzetten.
"AS-interface Safety at Work” heeft betrekking op veilige communicatie binnen het AS-i-netwerk conform de meest recente machinerichtlijn.Met dit wereldwijd gebruikt veiligheidssysteem kan je het hoogste veiligheidsintegriteitsniveau SIL3/PLe realiseren, wat betekent dat veiligheidssystemen zonder nood aan een veiligheids-PLC mogelijk zijn. Alle geregistreerde veiligheidsapparaten kunnen rechtstreeks met het AS-i-segment worden verbonden via modules of als een integrale oplossing. Het AS-i-veiligheidsconcept kan lokaal en op flexibele wijze worden aangepast. Logische links kunnen eenvoudig worden gedefinieerd via de configuratiesoftware VAZ-SW-SIMON+.
De besturingskastmodules van de KE-serie zijn beschikbaar in verschillende afmetingen met een verschillend aantal aansluitklemmen.
De G10 is ‘s werelds kleinsteAS-i-module met IP68/69K-bescherming; de ééndelige behuizing laat zich makkelijk en veilig monteren met behulp van een enkele, roestvrijstalen schroef. We beschikken ook over veiligheidsmodules in het G10-ontwerp.
G11-veldmodules bieden een innovatief afsluitingsconcept met hun robuust, compact en rond ontwerp en zijn vooral geschikt voor toepassingen in machinebouw en zware, industriële omgevingen. Het G11-assortiment omvat ook verschillende analoge modules.
Onze vlakke G12-modules zijn uiterst makkelijk aan te sluiten en kunnen in geval van storing zonder moeite worden vervangen. De G12 beschikt over een ééndelige behuizing met kabeldoorvoer, wat de installatietijd aanzienlijk verkort.
Pepperl+Fuchs beschikt over een ruim assortiment van sensormodellen met geïntegreerde AS-interface.
Verschillende ontwerpen zijn verkrijgbaar met NC- of NO-contactfunctie. Sensoren met AS-interface bieden bijkomende functionaliteiten zoals vroegtijdige foutwaarschuwingen en spoelbreukmeldingen.
Op optische sensoren kunnen parameters worden gebruikt voor “light-on/dark-on”-omschakeling.
Pepperl+Fuchs’ roterende encoders zijn voorzien van AS-i-chips die de overdracht van 16 bits tijdens elke cyclus toelaten.
Speciale sensorontwerpen met twee ingangssignalen voor “open/closed” zijn beschikbaar voor positiedetectie. De voeding voor de spoel en de sensoren wordt door de AS-interface geleverd.
Trilvorken met ingebouwde AS-interface worden gebruikt voor vulniveaumeting.
Voor een manuele werking zijn bedieningsknoppen met een vlakke kabelaansluiting en geïntegreerde LED beschikbaar. Werknemers beschikken hierdoor over een visuele feedback en systeemcomponenten kunnen eenvoudig met behulp van de START-/STOP-knoppen worden bestuurd.
Volledige AS-i verlichte drukknoppen zijn eveneens beschikbaar voor montage in de besturingskast. Een maximum van 4 signalen kan via een AS-i-module worden bestuurd. Signaalkolommen zijn verkrijgbaar in 5 kleuren en met 3 akoestische signalen, en kunnen naargelang de behoefte worden samengesteld.
G10-verdeeldozen worden gebruikt voor vlakbandkabelvertakking, module-aansluiting en de aansluiting van ingebouwde AS-i-eindapparatuur. Een ruime keuze aan modellen met ECOLAB-goedkeuring en IP68/69K-bescherming zijn beschikbaar.
De indienstname van je AS-i-systeem verloopt uiterst vlot dankzij de AS-i-handheld. Elke AS-i-component vereist namelijk een individueel adres om met de gateway op de veldbus te communiceren. De handheld maakt één hand vrij, wat bediening en adressering vereenvoudigt. De handheld wordt samen met een power supply en programmeringskabels in een handig koffertje geleverd.
De vlakbandkabel voor AS-interface en AUX is beschikbaar in spoelen van 100 m of rollen van 1.000 m in 1,5 mm² of 2.5 mm², en in verschillende materialen.
AS-i Control Tools-software versnelt netwerkdiagnostiek en “SIMON+”-software checkt AS-i-veiligheidsconfiguraties.
Pepperl+Fuchs vervaardigt al meer dan 10 jaar lang M8- en M12-connectoren. Een grote variëteit aan producten zorgt steeds voor de perfecte oplossing.